Equipos de aerotermia con producción de agua caliente sanitaria
Descubre cuáles son los mitos falsos sobre los equipos de aerotermia con producción de agua caliente sanitaria
NO ES CIERTO
Daikin dispone de una gama muy amplia de equipos de aerotermia Daikin Altherma. El 97% de las viviendas son aptas para un equipo de aerotermia Daikin.
Descúbrelo en: Empezar ahora
BASTANTE CIERTO
Cuando las temperaturas descienden por debajo de 0 °C, los equipos de aerotermia geotérmicos son realmente más eficientes. Cuanto menor sea la temperatura ambiente, mayor será la diferencia de eficiencia. Sin embargo, cuando la temperatura ambiente es superior a 7 °C, los equipos de aerotermia de aire son más eficientes.
La eficiencia media durante una temporada de calefacción puede ser ligeramente superior en los equipos de aerotermia geotérmicos que en los equipos de aerotermia de aire. Esta diferencia supone una pequeña diferencia en la factura anual de electricidad.
Los equipos de aerotermia de aire son más fáciles de instalar y su inversión es muy inferior. Por lo tanto, un equipo de aerotermia de aire es la mejor opción para la mayoría de nosotros.
Equipos de aerotermia
Descubre cuáles son los mitos erróneos sobre los equipos de aerotermia aire-aire
NO ES CIERTO
Los equipos de aerotermia Daikin son muy silenciosos y los movimientos del aire apenas se notan.
Convéncete por ti mismo y visita uno de nuestros Experience Centers.
NO ES CIERTO
Los equipos de aerotermia de Daikin son muy eficientes. Por cada cuatro unidades de energía proporcionadas en tu hogar por el equipo de aerotermia, tres unidades proceden "gratis" del aire y una de la red eléctrica. Los equipos de aerotermia son unas cuatro veces más eficientes que los calentadores eléctricos o las calderas.
VERDADERO
Los precios de la electricidad son actualmente más altos que los del gas o del petróleo. Por eso, cuatro veces más eficiente no significa cuatro veces menos en la factura. Puedes comprobar el ahorro en nuestra calculadora: ¡Empezar ahora!