Características de producto
- La combinación con unidades exteriores split es perfecta para tiendas pequeñas, oficinas o aplicaciones residenciales
- La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm (300 mm de altura integrada) por lo que los espacios de techo estrechos ya no representan un reto
- Bajo nivel sonoro de funcionamiento de hasta 25 dBA
- La presión estática externa media de hasta 150 Pa facilita el uso de conductos flexibles de distintas longitudes
- La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado
- Discretamente oculta en el techo: solo las rejillas de aspiración y de descarga están a la vista
- El kit opcional de múltiples zonas permite atender a múltiples zonas climáticas controladas individualmente por medio de una unidad interior
Beneficios
Documentación
Descargar idioma