Saltar al contenido principal
Unidad de conductos

ADEQ-C

Ideal para aplicaciones residenciales con techos falsos
ADEQ-C

Características de producto

  • Unidades energéticamente eficientes: con etiquetas de eficiencia energética hasta la clase A
  • Unidad interior delgada (300 mm de altura integrada) adecuada para techos estrechos
  • La presión estática externa media de hasta 150 Pa facilita el uso de conductos flexibles de distintas longitudes
  • Oferta exclusiva para aplicaciones en par
  • Se oculta discretamente en el techo: solo se ven las rejillas de aspiración y descarga
  • El kit opcional de múltiples zonas permite atender a múltiples zonas climáticas controladas individualmente por medio de una unidad interior
  • Instalación flexible: la dirección de aspiración de aire se puede modificar de posterior a inferior y se puede elegir entre uso libre o conexión a rejillas de aspiración opcionales
  • Kit de bomba de drenaje disponible como accesorio

Beneficios

  • División en varias zonas

    División en varias zonas

    Permite hasta 6 zonas climáticas individuales con una unidad interior

  • Funcionamiento durante ausencia

    Funcionamiento durante ausencia

    Mantiene la temperatura interior en el nivel de confort especificado durante los períodos de ausencia de los usuarios, lo que permite ahorrar energía.

  • Eficiencia energética

    Eficiencia energética

    Menor consumo de energía: etiquetas de eficiencia energética de clase A en toda la gama.

  • Inverter

    Inverter

    Los compresores inverter ajustan continuamente la velocidad del compresor a la demanda real. Un menor número de arranques y paradas resulta en una reducción del consumo de energía (de hasta el 30%) y unas temperaturas más estables.

  • Sólo ventilador

    Sólo ventilador

    La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la estancia sin calentar ni enfriar.

  • Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o de calefacción para llegar a la temperatura programada.

  • Funcionamiento extremadamente silencioso

    Funcionamiento extremadamente silencioso

    Las unidades interiores Daikin son muy silenciosas. Además, le garantizamos que las unidades exteriores no perturbarán la tranquilidad de la vecindad.

  • Etapas de velocidad del ventilador

    Etapas de velocidad del ventilador (2 etapas)

    Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.

  • Función de deshumidificación

    Función de deshumidificación

    Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente.

  • Filtro de aire

    Filtro de aire

    Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro constante de aire limpio.

  • Temporizador semanal

    Temporizador semanal

    Puede programarse para que ponga en marcha la calefacción o la refrigeración a diario o semanalmente.

  • Mando a distancia por infrarrojos

    Mando a distancia por infrarrojos (Opcional)

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización a distancia.

  • Mando a distancia con cable

    Mando a distancia con cable (Opcional)

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización.

  • Control centralizado

    Control centralizado (Opcional)

    Pone en marcha, para y regula varios sistemas de climatización desde un punto central.

  • Rearranque automático

    Rearranque automático

    Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los parámetros de funcionamiento originales.

  • Diagnóstico automático

    Diagnóstico automático

    Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento