Saltar al contenido principal
Bomba de calor Inverter tipo scroll refrigerada por aire

EWYQ-CWN

EWYQ-CWN

Características de producto

  • Enfriadora Inverter
  • Eficiencia excepcional a carga parcial que reduce los costes de funcionamiento
  • Corrientes de arranque mínimas
  • No es necesario un depósito de inercia en aplicaciones estándar
  • Compresor scroll de Daikin
  • Amplios límites de funcionamiento
  • Módulo hidrónico integrado a demanda

Beneficios

  • Inverter

    Inverter

    Los compresores inverter ajustan continuamente la velocidad del compresor a la demanda real. Un menor número de arranques y paradas resulta en una reducción del consumo de energía (de hasta el 30%) y unas temperaturas más estables.

  • Compresor scroll

    Compresor scroll

    Los compresores scroll cuentan con dos scroll, uno está fijo y el otro orbita excéntricamente sin girar. Diseñados para capacidades pequeñas y medianas, proporcionan una alta eficiencia y fiabilidad constantes en toda su vida útil de servicio.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento