Saltar al contenido principal
Unidad de conductos con ESP alta

FDA-A

ESP de hasta 250 Pa, ideal para espacios de gran tamaño
FDA-A

Características de producto

  • La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32 reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, lo que se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia energética y que cuenta con una carga de refrigerante un 16% menor.
  • La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado
  • Se oculta discretamente en el techo: solo se ven las rejillas de aspiración y descarga
  • Hasta 26,4 kW en modo de calefacción

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento