Características de producto
- Se oculta discretamente en el techo: solo se ven las rejillas de aspiración y descarga
- Las dimensiones compactas permiten instalarla fácilmente en espacios de techo de tan solo 240 mm
- Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética
- La presión estática externa de hasta 40 Pa facilita el uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes variables
- Diseño específico para combinarse solo con unidades exteriores múltiples
- Bajo consumo de energía gracias a los ventiladores Inverter.
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento