Saltar al contenido principal
Unidad horizontal de techo

FHA-A

Para habitaciones amplias sin techos falsos ni espacio libre en el suelo

Características de producto

  • Ideal para un flujo de aire confortable en habitaciones amplias gracias al efecto Coanda: ángulo de descarga de hasta 100°
  • Incluso las habitaciones con techos de hasta 3,8 m se pueden calentar o enfriar fácilmente sin pérdida de capacidad
  • Se puede instalar fácilmente tanto en proyectos nuevos como de renovación
  • La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32 reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, lo que se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia energética y que cuenta
  • Se puede instalar fácilmente en esquinas y espacios estrechos, dado que solo necesita 30 mm de espacio lateral para el mantenimiento.
  • Gama unificada de unidades interiores para R-32 y R410A
  • Consumo energético reducido gracias al motor de ventilador DC de diseño especial
  • 5 velocidades de ventilador distintas para el máximo confort
  • La unidad estilizada combina fácilmente con cualquier decoración interior. Las aletas se cierran completamente cuando la unidad no está en funcionamiento y las rejillas de entrada de aire no están a la vista

Beneficios

  • Funcionamiento durante ausencia

    Funcionamiento durante ausencia

    Mantiene la temperatura interior en el nivel de confort especificado durante los períodos de ausencia de los usuarios, lo que permite ahorrar energía.

  • Orientación vertical automática

    Orientación vertical automática

    Permite seleccionar la orientación vertical automática de las aletas de descarga de aire para mejorar la distribución del flujo de aire y de la temperatura en toda la estancia.

  • Sólo ventilador

    Sólo ventilador

    La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la estancia sin calentar ni enfriar.

  • Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o de calefacción para llegar a la temperatura programada.

  • Etapas de velocidad del ventilador

    Etapas de velocidad del ventilador (3 etapas)

    Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.

  • Función de deshumectación

    Función de deshumectación

    Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente.

  • Filtro de aire

    Filtro de aire

    Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro constante de aire limpio.

  • Temporizador semanal

    Temporizador semanal

    Puede programarse para que ponga en marcha la calefacción o la refrigeración a diario o semanalmente.

  • Mando a distancia por infrarrojos

    Mando a distancia por infrarrojos (Opcional)

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización a distancia.

  • Mando a distancia con cable

    Mando a distancia con cable (Opcional)

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización.

  • Control centralizado

    Control centralizado (Opcional)

    Pone en marcha, para y regula varios sistemas de climatización desde un punto central.

  • A través de la aplicación Onecta

    A través de la aplicación Onecta

    Controle su unidad interior desde cualquier lugar a través de la aplicación

  • Rearranque automático

    Rearranque automático

    Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los parámetros de funcionamiento originales.

  • Diagnóstico automático

    Diagnóstico automático

    Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento.

  • Kit de bomba de drenaje

    Kit de bomba de drenaje (Opcional)

    Facilita el drenaje de la condensación de la unidad interior.

  • Aplicación twin/triple/doble twin

    Aplicación twin/triple/doble twin

    Se pueden conectar 2, 3 ó 4 unidades interiores a una sola unidad exterior, incluso cuando éstas tengan capacidades diferentes. Todas las unidades interiores funcionan en el mismo modo (refrigeración o calefacción) y se controlan desde un solo mando a distancia.

  • Aplicaciones de modelos Multi

    Aplicaciones de modelos Multi

    Se pueden conectar 2, 3, 4 ó 5 unidades interiores a una sola unidad exterior, incluso cuando éstas tengan capacidades diferentes. Todas las unidades interiores se pueden controlar independientemente dentro del mismo modo de calefacción o refrigeración.

  • Refrigeración de infraestructuras

    Refrigeración de infraestructuras

    Elimine de manera fiable, eficiente y flexible el calor que generan constantemente los equipos de servidores y TI para garantizar el máximo tiempo de actividad y el mejor rendimiento de la inversión.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento