Saltar al contenido principal
Unidad de pared

Comfora - FTXL-JV

Unidad de pared que proporciona alta eficiencia y confort, incluso a temperaturas ambiente de hasta -25°C
FTXL-JV

Características de producto

  • Capacidad de calefacción garantizada con temperaturas ambiente bajas, hasta -25°C
  • Funcionamiento silencioso hasta 23 dBA
  • Controlador en línea: controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet
  • Las dimensiones compactas de la unidad la hacen ideal para proyectos de renovación, particularmente en instalaciones por encima de la puerta
  • Valores de eficiencia estacional: A+ en refrigeración y en calefacción

Beneficios

  • Controlador en línea a través de una aplicación

    Controlador en línea a través de una aplicación

    Controle la unidad interior desde cualquier lugar a través de una aplicación

  • Funcionamiento garantizado hasta -25°C

    Funcionamiento garantizado hasta -25°C

    Las unidades Daikin son aptas para todos los climas, incluso condiciones invernales extremas con unos límites de funcionamiento hasta -25°C

  • Modo nocturno

    Modo nocturno

    Ahorra energía evitando refrigerar o calentar en exceso el ambiente durante la noche.

  • Sólo ventilador

    Sólo ventilador

    La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la estancia sin calentar ni enfriar.

  • Modo de confort

    Modo de confort

    Garantiza la total ausencia de corrientes de aire frío evitando que el aire se expulse directamente al cuerpo de los ocupantes de la estancia.

  • Modo Powerful

    Modo Powerful

    Permite climatizar el ambiente rápidamente. ; Una vez desactivado el modo Powerful, la unidad vuelve al modo de funcionamiento predeterminado.

  • Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o de calefacción para llegar a la temperatura programada.

  • Funcionamiento silencioso de las unidades interiores

    Funcionamiento silencioso de las unidades interiores

    El botón de funcionamiento silencioso del mando a distancia reduce el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad interior en 3 dB(A).

  • Orientación vertical automática

    Orientación vertical automática

    Permite seleccionar la orientación vertical automática de las aletas de descarga de aire para mejorar la distribución del flujo de aire y de la temperatura en toda la estancia.

  • Velocidad automática del ventilador

    Velocidad automática del ventilador

    Selecciona automáticamente la velocidad del ventilador necesaria para alcanzar o mantener la temperatura ajustada.

  • Etapas de velocidad del ventilador

    Etapas de velocidad del ventilador (5 etapas)

    Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.

  • Función de deshumidificación

    Función de deshumidificación

    Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente.

  • Filtro desodorizante de apatito de titanio

    Filtro desodorizante de apatito de titanio

    Descompone los olores molestos de, por ejemplo, el tabaco y las mascotas

  • Temporizador de 24 horas

    Temporizador de 24 horas

    Se puede configurar para que active el funcionamiento en cualquier momento dentro de un período de 24 horas

  • Mando a distancia por infrarrojos

    Mando a distancia por infrarrojos

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización a distancia.

  • Mando a distancia con cable

    Mando a distancia con cable

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización.

  • Rearranque automático

    Rearranque automático

    Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los parámetros de funcionamiento originales.

  • Diagnóstico automático

    Diagnóstico automático

    Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento