Características de producto
- Valores de eficiencia estacional de hasta A+++ en refrigeración y calefacción gracias a la tecnología actualizada y a la inteligencia integrada.
- Prácticamente inaudible: la unidad es tan silenciosa, que casi olvidará que está ahí.
- sensor detector de movimiento de 2 zonas: el flujo de aire se envía a las zonas de la estancia más alejadas del ocupante; si no se detecta nadie, la unidad activará automáticamente el modo de ahorro de energía.
- Onecta (opcional): controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet y obtenga un resumen de su consumo energético
- Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética
- Aire más limpio gracias a la tecnología Flash Streamer de Daikin: puede respirar profundamente sin preocuparse por el aire impuro
- Unidad de aire acondicionado discreta y elegante que se adapta a los gustos europeos sobre diseño de interiores
- El flujo de aire de 3D combina la oscilación automática vertical y horizontal para hacer circular una corriente de aire frío o caliente justo en las esquinas de las estancias, incluso si son grandes
Beneficios
Documentación
Descargar idioma