Características de producto
- Prácticamente inaudible: la unidad es tan silenciosa, que casi olvidará que está ahí.
- Onecta (opcional): controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet y obtenga un resumen de su consumo energético
- Filtro purificador de aire y eliminador de alérgenos con iones de plata que captura alérgenos como el polen para garantizar un suministro constante de aire limpio
- El flujo de aire de 3D combina la oscilación automática vertical y horizontal para hacer circular una corriente de aire frío o caliente justo en las esquinas de las estancias, incluso si son grandes
- Las dimensiones compactas de la unidad la hacen ideal para proyectos de renovación, particularmente en instalaciones por encima de la puerta
- Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética
- Valores de eficiencia estacional de hasta A++ en refrigeración y calefacción
- Diseño para montaje en pared contemporáneo que ahorra espacio
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento