Saltar al contenido principal
Unidad de cassette vista

FUA-A

Unidad exclusiva de Daikin para habitaciones amplias sin techos falsos ni espacio libre en el suelo
FUA-A

Características de producto

  • Incluso las habitaciones con techos de hasta 3,5 m se pueden calentar o enfriar fácilmente sin pérdida de capacidad
  • Se puede instalar fácilmente tanto en proyectos nuevos como de renovación
  • La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32 reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, lo que se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia energética y que cuenta
  • Mediante el mando a distancia se pueden programar 5 ángulos de descarga distintos entre 0 y 60°
  • Gama unificada de unidades interiores para R-32 y R410A
  • Control individual de aletas: flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin necesidad de cambiar la ubicación de la unidad
  • La carcasa moderna y estilizada acabada en blanco puro (RAL9010) y gris hierro (RAL7011) combina fácilmente con cualquier decoración interior
  • Confort óptimo garantizado gracias al ajuste automático del flujo de aire según la carga necesaria
  • La bomba de drenaje incorporada de serie con 500 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación

Beneficios

  • Funcionamiento durante ausencia

    Funcionamiento durante ausencia

    Mantiene la temperatura interior en el nivel de confort especificado durante los períodos de ausencia de los usuarios, lo que permite ahorrar energía.

  • Prevención de corrientes de aire frío

    Prevención de corrientes de aire frío

    Al iniciarse la calefacción o cuando el termostato esté parado, el aire se expulsa en dirección horizontal y el ventilador se ajusta a la velocidad baja con el fin de prevenir corrientes de aire. Una vez el equipo se haya calentado, la descarga de aire y la velocidad del ventilador vuelven al ajuste deseado por el usuario.

  • Control individual de aletas

    Control individual de aletas

    El control individual de aletas a través del mando a distancia permite fijar fácilmente la posición de cada aleta de forma individual para adaptarse a cualquier configuración de habitación. También hay disponibles nuevos kits de cierre.

  • Orientación vertical automática

    Orientación vertical automática

    Permite seleccionar la orientación vertical automática de las aletas de descarga de aire para mejorar la distribución del flujo de aire y de la temperatura en toda la estancia.

  • Daikin Residential Controller (opcional)

    Daikin Residential Controller (opcional) (Opcional)

    Controle el clima interior desde cualquier lugar a través de un smartphone o tablet

  • Refrigeración de infraestructuras

    Refrigeración de infraestructuras (Estándar)

    Elimine de manera fiable, eficiente y flexible el calor que generan constantemente los equipos de servidores y TI para garantizar el máximo tiempo de actividad y el mejor rendimiento de la inversión.

  • Sólo ventilador

    Sólo ventilador

    La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la estancia sin calentar ni enfriar.

  • Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o de calefacción para llegar a la temperatura programada.

  • Etapas de velocidad del ventilador

    Etapas de velocidad del ventilador (3 etapas)

    Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.

  • Función de deshumectación

    Función de deshumectación

    Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente.

  • Filtro de aire

    Filtro de aire

    Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro constante de aire limpio.

  • Temporizador semanal

    Temporizador semanal

    Puede programarse para que ponga en marcha la calefacción o la refrigeración a diario o semanalmente.

  • Mando a distancia por infrarrojos

    Mando a distancia por infrarrojos (Opcional)

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización a distancia.

  • Mando a distancia con cable

    Mando a distancia con cable (Opcional)

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización.

  • Control centralizado

    Control centralizado (Opcional)

    Pone en marcha, para y regula varios sistemas de climatización desde un punto central.

  • Controlador en línea a través de una aplicación

    Controlador en línea a través de una aplicación

    Controle la unidad interior desde cualquier lugar a través de una aplicación

  • Rearranque automático

    Rearranque automático

    Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los parámetros de funcionamiento originales.

  • Diagnóstico automático

    Diagnóstico automático

    Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento.

  • Kit de bomba de drenaje

    Kit de bomba de drenaje (Estándar)

    Facilita el drenaje de la condensación de la unidad interior.

  • Aplicación twin/triple/doble twin

    Aplicación twin/triple/doble twin

    Se pueden conectar 2, 3 ó 4 unidades interiores a una sola unidad exterior, incluso cuando éstas tengan capacidades diferentes. Todas las unidades interiores funcionan en el mismo modo (refrigeración o calefacción) y se controlan desde un solo mando a distancia.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento