Características de producto
- Reducción de variación de temperatura mediante la selección automática de velocidad del ventilador o velocidad del ventilador que se puede seleccionar libremente en 3 pasos.
- La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32 reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, lo que se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia energética y que cuenta
- Confort mejorado como resultado de una mejor distribución del aire desde la salida vertical, lo que permite el ajuste manual de las aspas de salida de aire en la parte superior de la unidad.
- Salida horizontal seleccionable para adaptarse mejor al diseño de la habitación (a través del mando a distancia con cable BRC1E*/BRC1H*)
- Gama unificada de unidades interiores para R-32 y R410A
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento