Características de producto
- El panel delantero de la unidad interior Nexura puede calentar, igual que un radiador convencional.
- La unidad interior distribuye aire de forma muy silenciosa. El ruido que produce es de 22dB(A) en frío y de 19dB(A) en modo calor.
- Onecta: controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet
- Valores de eficiencia estacional de hasta A++ en refrigeración y calefacción
- Se puede instalar contra una pared o empotrarse
- Su reducida altura también permite colocarla debajo de una ventana
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento