Saltar al contenido principal
Unidad de cassette integrado

FXZA-A

Diseño exclusivo en el mercado que se integra completamente en el techo
FXZA-A

Características de producto

  • Integración totalmente plana en losas de techo arquitectónicas estándar, dejando solo 8 mm
  • Notable combinación de diseño icónico y excelencia tecnológica con elegante acabado en blanco o combinación de blanco y plateado
  • Los dos sensores inteligentes opcionales aumentan la eficiencia energética y el confort
  • Unidad de clase 15 especialmente diseñada para habitaciones de tamaño reducido o bien aisladas, como habitaciones de hotel, oficinas pequeñas, etc.
  • Control individual de aletas: flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin necesidad de cambiar la ubicación de la unidad
  • Entrada de aire nuevo opcional
  • La bomba de drenaje incorporada de serie con 630 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación

Beneficios

  • Sensor de presencia y de suelo

    Sensor de presencia y de suelo (Opcional)

    El sensor de presencia dirige el aire lejos de cualquier persona que se detecte en la habitación, cuando el control de flujo de aire está activado. El sensor de suelo detecta la temperatura media del suelo y garantiza una distribución uniforme de la temperatura entre el techo y el suelo.

  • Funcionamiento extremadamente silencioso

    Funcionamiento extremadamente silencioso

    Las unidades interiores Daikin son muy silenciosas. Además, le garantizamos que las unidades exteriores no perturbarán la tranquilidad de la vecindad.

  • Control individual de aletas

    Control individual de aletas

    El control individual de aletas a través del mando a distancia permite fijar fácilmente la posición de cada aleta de forma individual para adaptarse a cualquier configuración de habitación. También hay disponibles nuevos kits de cierre.

  • Múltiples inquilinos

    Múltiples inquilinos

    La alimentación eléctrica principal de la unidad interior se puede desconectar al salir del hotel o de la oficina.

  • Aplicación Onecta (opcional)

    Aplicación Onecta (opcional) (Opcional)

    Controle el clima interior desde cualquier lugar a través de un smartphone o tablet

  • Funcionamiento durante ausencia

    Funcionamiento durante ausencia

    Mantiene la temperatura interior en el nivel de confort especificado durante los períodos de ausencia de los usuarios, lo que permite ahorrar energía.

  • Sólo ventilador

    Sólo ventilador

    La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la estancia sin calentar ni enfriar.

  • Prevención de corrientes de aire frío

    Prevención de corrientes de aire frío

    Al iniciarse la calefacción o cuando el termostato esté parado, el aire se expulsa en dirección horizontal y el ventilador se ajusta a la velocidad baja con el fin de prevenir corrientes de aire. Una vez el equipo se haya calentado, la descarga de aire y la velocidad del ventilador vuelven al ajuste deseado por el usuario.

  • Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o de calefacción para llegar a la temperatura programada.

  • Prevención de ensuciamiento del techo

    Prevención de ensuciamiento del techo

    Impide que el aire se expulse durante demasiado tiempo en dirección horizontal, evitando así manchar el techo.

  • Orientación vertical automática

    Orientación vertical automática

    Permite seleccionar la orientación vertical automática de las aletas de descarga de aire para mejorar la distribución del flujo de aire y de la temperatura en toda la estancia.

  • Etapas de velocidad del ventilador

    Etapas de velocidad del ventilador (3 etapas y automático)

    Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.

  • Función de deshumectación

    Función de deshumectación

    Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente.

  • Filtro de aire

    Filtro de aire (prefiltro)

    Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro constante de aire limpio.

  • Temporizador semanal

    Temporizador semanal

    Puede programarse para que ponga en marcha la calefacción o la refrigeración a diario o semanalmente.

  • Mando a distancia por infrarrojos

    Mando a distancia por infrarrojos (opcional: debe combinarse con el mando a distancia Madoka)

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización a distancia.

  • Mando a distancia con cable

    Mando a distancia con cable (opción necesaria)

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización.

  • Control centralizado

    Control centralizado (Opcional)

    Pone en marcha, para y regula varios sistemas de climatización desde un punto central.

  • Rearranque automático

    Rearranque automático

    Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los parámetros de funcionamiento originales.

  • Diagnóstico automático

    Diagnóstico automático

    Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento.

  • Kit de bomba de drenaje

    Kit de bomba de drenaje (Estándar)

    Facilita el drenaje de la condensación de la unidad interior.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento