Características de producto
- Disponible en versiones de 20 y 25 kW
- Reutilización de la tecnología R-22 o R-407C existente
- Garantiza el funcionamiento en modo de calefacción hasta -15 °C
- Modo nocturno silencioso estándar
- Longitud de tubería máxima de hasta 100 m
- Amplia gama de unidades interiores conectables
- Diferencia de altura de instalación máxima de hasta 30 m
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento