Saltar al contenido principal

R-32

La tecnología de Daikin cambia el mundo, precisamente para que no cambie

R-32: El refrigerante de nueva generación para sistemas de aire acondicionado y bombas de calor

Daikin ha sido la primera compañía del mundo en lanzar bombas de calor y unidades de aire acondicionado con refrigerante R-32. En España, fuimos pioneros en 2013 con la unidad Ururu Sarara. Este refrigerante tiene varias ventajas para el medio ambiente.

Su PCA (potencial de calentamiento atmosférico) es mucho menor que el del R-410 A (675 vs 2088), lo que conlleva una menor equivalencia en TnCO2, no solo por su menor PCA, sino porque la carga necesaria por unidad es menor, debido a sus mejores características termodinámicas.

Por este motivo, el R-32 cumple a la perfección con los objetivos de reducción en la comercialización de HFCs impuesto por el Reglamento Europeo sobre gases fluorados (Reglamento (UE) 517/2014).

La instalación y el mantenimiento del R-32 son similares a los del R-410A.

Puesto que es un refrigerante puro, el R-32 también es más fácil de recuperar y reutilizar. Además, se puede cargar en estado líquido y gaseoso, lo que supone una gran ventaja sobre el R-410 A.

¿Qué es el R-32?

El nombre químico del R-32 es difluorometano. Se trata de un refrigerante que llevamos años utilizando como componente de la mezcla de refrigerante R-410A (50% de R-32 y 50% de R-125). Daikin fue la primera compañía en descubrir que utilizar R-32 en estado puro en lugar de utilizarlo como parte de una mezcla tenía varias ventajas.

 

  R-410A R-32
 Composición Mezcla de 50% R-32 + 50% R-125  R-32 puro (sin mezcla) 
 PCA (Potencial de calentamiento atmosférico)  2.088 675
 ODP (Potencial de destrucción de ozono)  0 0

 

¿Por qué ha introducido Daikin el R-32?

El Reglamento europeo sobre gases fluorados vigente prohíbe el uso de refrigerantes con un PCA superior a 750 en unidades de aire acondicionado Split con una carga de refrigerante inferior a 3 kg a partir de 2025 y, adicionalmente, anima a los fabricantes a utilizar las alternativas existentes a los refrigerantes actuales lo antes posible.

Daikin introdujo modelos con R-32 una década antes de que se impusiera este requisito, porque anticipando la utilización de refrigerantes con bajo PCA estaremos más cerca de alcanzar los objetivos impuestos por el Reglamento y reduciremos el impacto medioambiental de nuestros productos.

Un aspecto fundamental de la filosofía corporativa de Daikin es esforzarse en liderar el camino a la hora de desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente, siendo la eficiencia energética y la elección de refrigerante  los factores más relevantes. Daikin lanzó las primeras unidades de aire acondicionado con refrigerante R-32 a nivel mundial en Japón, a finales de 2012, donde ya se han instalado millones de unidades desde entonces. 

Posteriormente, los modelos con R-32 han llevado el confort térmico a otros países como Australia, Nueva Zelanda, India, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Malasia o Indonesia. En 2013, los modelos con R-32 hicieron su aparición en Europa, añadiendo mayores ventajas medioambientales a los productos de la marca DAIKIN.

Ejemplos de productos disponibles en España con Refrigerante R-32

Beneficios del R-32

Mínimo impacto medioambiental

No destruye la capa de ozono

Bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA)

Refrigerante más fácil de reciclar y reutilizar

Nivel de inflamabilidad bajo