Saltar al contenido principal

Convector Rotex HP

Convector de aire inteligente para habitación sin suelo radiante.

Ideal para edificios con calefacción por suelo radiante y radiadores

El convector ROTEX HP es un convector de aire inteligente. Es idóneo como complemento en edificios provistos con bomba de calor de baja temperatura ROTEX, cuando no todas las habitaciones están equipadas con calefacción por suelo radiante. La función de interconexión establece la comunicación entre la bomba de calor y el convector ROTEX HP. La temperatura del flujo se ajusta en función de la demanda, garantizando un valor COP óptimo para la bomba de calor y por consiguiente, la mayor eficiencia posible para el sistema.

El funcionamiento es especialmente silencioso, lo que permite su utilización en dormitorios. El controlador electrónico integrado de temperatura ambiente garantiza las condiciones óptimas en cada habitación.

Para edificios nuevos y renovaciones

En edificios nuevos, el convector HP ofrece una forma simple de calentar las habitaciones secundarias. En los proyectos de renovación, los radiadores existentes se pueden sustituir por el convector HP sin que sea necesario ningún trabajo de conversión ulterior.

Convector ROTEX HP

  • Calefacción y refrigeración
  • Control electrónico integrado de temperatura ambiente con función de temporizador
  • Más eficiente si cabe gracias a la función de interconexión. El convector HP se comunica directamente con la bomba de calor ROTEX HPSU
  • Temperatura de flujo en función de las necesidades
  • Especialmente silencioso y compacto
  • También es idóneo para dormitorios
  • Ideal para edificios con calefacción por suelo radiante y radiadores