Saltar al contenido principal

Sistemas de calefacción por suelo radiante Rotex

Seguridad garantizada.

Durabilidad y 30 años de experiencia: la seguridad que dura generaciones.

Los sistemas de calefacción por suelo radiante de ROTEX se han concebido con el mínimo número de puntos de conexión a fin de evitar por completo las conexiones en la pared o el pavimento. El tubo es extremadamente sólido y resistente gracias al diámetro favorable para la proporción de espesor de la pared del tubo interior que transporta el agua. La producción de calor de los sistemas de calefacción por suelo radiante de ROTEX se ha probado conforme a DIN EN 1264, el tubo de calefacción empleado cumple los requisitos de DIN 4726, las placas del sistema de poliestireno expandido se han probado conforme a DIN EN 13163 y, en las pruebas de propiedades de aislamiento acústico llevadas a cabo por el Instituto Fraunhofer de física de la construcción, se superaron los valores estipulados en DIN 4109. Por este motivo, no tenemos problema alguno en ofrecer una garantía de 10 años en todos los sistemas de calefacción por suelo radiante de ROTEX.

Tubos de calefacción de ROTEX. 30 años de experiencia. Seguridad durante generaciones.

El tubo de calefacción es el núcleo de cualquier sistema de calefacción por suelo radiante. ROTEX fabrica tubos de calefacción de polietileno reticulado (PEX) desde hace más de 30 años, y actualmente es uno de los principales fabricantes de tubos. Los tubos ROTEX PE-X han demostrado ser, en la práctica, extremadamente duraderos y fiables. Son completamente resistentes a la corrosión, su capa de barrera de oxígeno evita la corrosión de otros componentes de la instalación, y proporcionan servicio a largo plazo con la seguridad como resultado de su extrema duración.