Duradero, compacto, poco mantenimiento
El acumulador térmico de ROTEX se ha concebido con la tecnología térmica más moderna y conforme a los requisitos vigentes de higiene del agua. Su estructura es radicalmente diferente a la de los depósitos acumuladores de agua caliente convencionales de gran volumen. Gracias a su concepto de diseño, proporciona agua caliente totalmente higiénica en cualquier momento.
Las ventajas
Máximo grado de eficiencia
- Ahorro de energía eficiente gracias al completo aislamiento térmico fabricado en espuma de poliuretano rígida
Higiene
- Máximo nivel de higiene mediante la separación del agua del depósito acumulador del agua sanitaria
- Sin depósitos ni formación de legionela
Como si estuviera hecho a su medida
- Desescamado mínimo, larga duración y funcionamiento seguro gracias al uso de tuberías onduladas de acero inoxidable en el intercambiador de calor y al depósito acumulador fabricado en plástico
- Tecnología innovadora y sofisticada con 25 años de experiencia
- Diseño compacto, poco peso, espacio mínimo necesario e instalación sencilla
- Sistema modular: es posible interconectar varios depósitos acumuladores para cuando se produzca una demanda de gran volumen de agua caliente
- Conexión a una gran variedad de generadores térmicos y fuentes de calor. Esto ahorra costes y aumenta la flexibilidad
-
Estructura y función
Los acumuladores térmicos de ROTEX proporcionan un suministro constante de agua caliente. -
Confort del agua
Higiene y comodidad máximos. Económicos, seguros y flexibles. -
Higiene del Agua
Higiene óptima del agua día tras día. -
Energía solar
Combinación de energías para calefacción y agua caliente sanitaria con opción solar. -
Grandes aplicaciones
Solución ideal para grandes superficies.