Saltar al contenido principal

Acumuladores Rotex: unión perfecta de agua y energía solar

Combinación de energías para calefacción y agua caliente sanitaria con opción solar.

En combinación con el sistema solar ROTEX Solaris, se aprovecha la energía gratuita del sol de una manera muy eficaz con el fin de producir agua caliente y servir de apoyo a la calefacción. Esta combinación convence por su elevado nivel de eficiencia energética gracias a las pérdidas mínimas de calor, una higiene total del agua y un suministro ilimitado de agua caliente.

La marcada estratificación de la temperatura convierte a Sanicube Solaris en el depósito acumulador solar ideal en combinación con el sistema ROTEX Solaris.

Consumo de energía mensual en un hogar medio habitado por una familia

En el diagrama se muestra el consumo de energía mensual de un hogar medio habitado por una familia. He aquí un ejemplo combinado con una bomba de calor ROTEX que también utiliza energía renovable. El uso de la energía auxiliar necesaria se reduce absolutamente al mínimo.

Descargar catálogo