Saltar al contenido principal

Bomba de calor Rotex HPSU

Calor acogedor en invierno y frescor refrescante en verano. La versátil bomba de calor aire/agua ROTEX HPSU compact reduce al mínimo los costes de calefacción.

ROTEX HPSU compact. Simplemente perfecta

Con la nueva unidad de la bomba de calor, ROTEX ofrece una completa solución pionera y especialmente compacta. El sistema HPSU compact incorpora la unidad interior de la bomba de calor en el acumulador térmico solar, por lo que se ocupa el menor espacio posible. El centro de calefacción completo ocupa tan solo 0,36 m2 (HPSU compact 304/308) o 0,62 m2 (HPSU compact 508/516). Esto es sinónimo de flexibilidad en cuanto a la elección de la ubicación de instalación. Además, podemos garantizarle que el montaje es sencillo y rápido.

El control electrónico de la bomba de calor y del acumulador térmico (ISM, gestión inteligente del acumulador) maximiza la eficiencia energética y, por ende, también la comodidad en el suministro de agua caliente y calefacción. La bomba de calor HPSU compact contiene la etiqueta “Smart Grid Ready”, es decir, que está preparada para el funcionamiento del mañana, el cual le permitirá reducir los costes de energía. La producción de agua caliente se lleva a cabo con el principio de flujo directo instantáneo y se caracteriza por la máxima calidad higiénica. No debería conformarse con menos.

Climatización perfecta: calefacción en invierno y refrigeración en verano

La bomba de calor HPSU compact no solo proporciona calefacción, sino también refrigeración si fuera necesario. Climatización agradable en todas las épocas del año.

"Smart Grid Ready" (preparada para red de distribución inteligente)

La etiqueta “Smart Grid Ready” de todas las bombas de calor ROTEX HPSU compact certifica su sostenibilidad para el denominado funcionamiento de potencia regulable.

Con el fin de no sobrecargar las redes de alimentación, las aspas del generador de energía eólica a menudo se detienen si se produce más corriente de la necesaria. Es preciso que los sistemas de almacenamiento acumulen estos picos de producción. Los sistemas de calefacción con bombas de calor pueden actuar como acumuladores de ese tipo. Si es necesario, puede transformar el exceso de energía en energía térmica que puede "almacenarse" en un depósito de inercia o depósito de almacenamiento de agua caliente. Incluso en la actualidad, los operadores de red pueden apagar las instalaciones de bomba de calor en el caso de fallos de alimentación A fin de aprovechar aún más el potencial de almacenamiento, la bomba de calor requiere una tecnología adecuada de controlador inteligente. Esto se indica mediante la etiqueta “Smart Grid Ready”. 

Las ventajas

Máxima eficiencia

  • Aprovechamiento de la energía gratuita y renovable del sol y el aire

Tecnología innovadora

  • Gestión inteligente del acumulador (ISM) para la máxima eficiencia energética y el mayor confort en la producción de agua caliente y la calefacción
  • Controlador electrónico de uso intuitivo
  • Preparada para red de distribución inteligente

Higiene del agua sanitaria

  • Máximo nivel de higiene gracias a la separación del acumulador y el agua potable
  • Sin depósitos ni formación de legionela

Como si estuviera hecho a su medida

  • Calefacción, refrigeración y agua caliente
  • Funcionamiento económico y silencioso
  • Dimensiones compactas, instalación sencilla y los menores requisitos de espacio
  • Aplicación flexible: es posible la combinación directa con un sistema solar o un sistema de calefacción existente
  • Económicas y silenciosas

    Compresores económicos y silenciosos.
  • Confort del agua

    Higiene y comodidad máximos. Económicos, seguros y flexibles.
  • Higiene del Agua

    Higiene óptima del agua día tras día.
  • Control híbrido

    Tecnología inteligente para su comodidad.
  • Confort 365

    Calefacción renovable en invierno y refrigeración suave en verano.
  • Heat pump convector

    Convector de aire inteligente para habitación sin suelo radiante.
  • Bomba de calor bivalente

    Acumulador térmico para generadores térmicos adicionales.
  • Bomba de calor + Solar

    Una combinación perfecta: bomba de calor + sistema solar.
  • Bomba de calor + Gas

    Los sistemas de condensación de gas compactos combinan una extraordinaria comodidad en calefacción con una gran eficiencia energética.
  • Clase compacta

    Hecha a la medida de su casa.

Descargar catálogo