Saltar al contenido principal

Bomba de calor Rotex con poco gasto y gran rendimiento

Una combinación perfecta: bomba de calor + sistema solar.

Dos soluciones que van de la mano: bomba de calor y energía solar

En su rendimiento máximo, el 80% de la energía solar puede transformarse en calor útil. La eficiencia extremadamente alta de los paneles solares planos de ROTEX lo hace posible. La energía solar y las bombas de calor se complementan perfectamente entre sí en esta aplicación. Las bombas de calor añaden la cantidad necesaria de calor al sistema de calefacción para atender la demanda.

 

Las ventajas

  • Uso eficiente de la energía solar gratuita para el agua caliente y la calefacción
  • Producción de agua caliente higiénica
  • La estratificación óptima de la temperatura en el acumulador térmico solar de ROTEX aumenta el uso de la energía solar
  • Incorporación perfecta en las instalaciones de calefacción más variadas

Consumo de energía mensual en un hogar medio habitado por una familia

En el gráfico se indica cuándo y en qué medida contribuye el sistema solar de ROTEX a la calefacción y la producción de agua caliente. En combinación con una bomba de calor de ROTEX, que también aprovecha la energía renovable, el uso de la energía auxiliar se reduce hasta el mínimo absoluto.

Descargar catálogo