Saltar al contenido principal

Unidad de control híbrida Rotex ROCON

Tecnología inteligente para su comodidad.

La unidad de control híbrida garantiza un control inteligente de las calderas de condensación de gas y de los acumuladores térmicos

El controlador digital RoCon cumple las exigencias más estrictas. En la pantalla se muestran los valores y parámetros mediante un texto claro. Todos los modos y parámetros de funcionamiento y los programas de temporizador pueden ajustarse y modificarse de forma rápida y sencilla. El técnico puede acceder a los parámetros importantes del sistema y adaptarlos según le convenga. La temperatura del agua de calefacción se regula en función de la temperatura exterior. El controlador detecta automáticamente la temperatura de invierno o verano, y activa y desactiva el modo de calefacción según proceda. El controlador es sencillo y se maneja de forma intuitiva. Posee programas de temporizador ajustables individualmente para controlar con comodidad el circuito de calefacción y la producción de agua caliente, y se puede complementar con un controlador de estancia, el cual puede utilizarse de forma sencilla para controlar y supervisar el sistema de calefacción.

No solo se encarga de las funciones de control de la caldera A1, sino también de toda la gestión del depósito acumulador de calor, el corazón del sistema híbrido de calefacción. Este sistema híbrido global de gestión proporciona los mayores niveles de eficiencia del sistema y la mayor comodidad tanto para calefacción como para producción de agua caliente. Manejo sencillo y coherente de la caldera ROTEX A1 con una navegación intuitiva por los menús y control a través del smartphone mediante la aplicación de ROTEX.

Descargar catálogo