Caldera de condensación de gasóleo A1: máxima eficiencia para todo tipo de gasóleos
La caldera de condensación de gasóleo ROTEX A1 define la tecnología de vanguardia de las calderas de gasóleo para calefacción y ofrece la máxima eficacia con todo tipo de gasóleos para calefacción. Beneficiosa para el medio ambiente, económica y preparada para el biodiésel.
Las ventajas
Máximo grado de eficiencia
- Tecnología de condensación que ahorra energía
- La poca capacidad de contenido de agua ahorra hasta el 30% del gasóleo para calefacción en la producción de agua caliente
- Funcionamiento independientemente del aire ambiente como estándar
Ahorro de espacio
- Requisito de espacio reducido de 0,45 m²
- Permite la instalación directamente junto a los depósitos de gasóleo para calefacción de seguridad
Tecnología innovadora
- Tecnología TWINTEC patentada y premiada en varias ocasiones
- Funcionamiento intuitivo del controlador electrónico
- Preparada para el biodiésel (B20) y todo tipo de gasóleos para calefacción a la venta
- El exclusivo desvío principal permite la supresión del volumen mínimo de circulación, por lo que ya no se necesita una válvula de descarga externa
Como hecha a la medida
- Ideal para sustituir calderas de gasóleo existentes
- Sencillo acondicionamiento de chimeneas
- Fácil mantenimiento
- Mangueras de acero inoxidable que impiden oler el gasóleo para calefacción
- 15 años de garantía para el cuerpo de la caldera
-
Estructura y función
Los acumuladores térmicos de ROTEX proporcionan un suministro constante de agua caliente. -
Biodiésel
Sistema preparado para el biodiesel. -
Control híbrido
Tecnología inteligente para su comodidad. -
Depósito de gasóleo y acumulador térmico
Acumulador térmico de alto rendimiento y depósito de gasóleo de seguridad ROTEX variosafe. -
Suelo radiante
Versatilidad en sistemas e instalación. -
Energía Solar
ROTEX Solaris aprovecha la energía del sol para el agua caliente y la calefacción. Higiénico, con máxima eficiencia y menor coste.