Gracias al sistema ROTEX Solaris, puede elegir cualquier generador térmico
La simple facilidad de combinación de la caldera ROTEX A1 con la energía solar se ha tenido en cuenta en la fase de desarrollo. El sistema ROTEX Solaris aprovecha la energía solar gratuita como apoyo en la producción de agua caliente y en la calefacción. Al combinarlo con la caldera de condensación de gasóleo A1, los costes de energía actuales pueden reducirse en aproximadamente el 51% con respecto a los de un sistema de calefacción estándar actual que utilice una caldera de baja temperatura. El uso del gasóleo para calefacción con un contenido biogénico del 20% también reduce la demanda de combustibles fósiles.