Agradable sensación cálida. Con calefacción por suelo
Los sistemas de calefacción por suelo radiante de ROTEX garantizan una temperatura perfecta todo el año.
La caldera ROTEX A1 es perfecta para todos los sistemas de calefacción por suelo de agua caliente, dado que puede funcionar en una escala gradual sin un mezclador con una temperatura de flujo reducida hasta el valor de la temperatura ambiente. La caldera ROTEX A1 también demuestra ser una solución excelente para los sistemas antiguos existentes con tuberías de plástico estancas al oxígeno.
ROTEX también ofrece sistemas de calefacción por suelo radiante que pueden combinarse con los radiadores existentes sin gastos adicionales. Gracias a la construcción especial de la tubería de calefacción, solamente se necesitan la distribución de agua corriente y una bomba común. Esto permite ahorrar en costes de inversión y presenta importantes ahorros en energía en el funcionamiento.