Saltar al contenido principal

Unidad Round Flow de cassette con función de limpieza automática

Nuestra tecnología de flujo de aire de 360° de Daikin le proporciona el mejor confort disponible en el mercado y aumenta la eficiencia energética en hasta un 50.

Instalación de unidad Round Flow de cassette en comercios minoristas
Instalación de unidad Round Flow de cassette en comercios minoristas

Tecnologías inteligentes que crean un clima confortable

Gracias al flujo de aire de 360°, nunca experimentará corrientes de aire frío ni una distribución irregular del aire. El sensor inteligente detecta y dirige el flujo de aire lejos de las personas; mientras que los sensores de suelo garantizan una temperatura uniforme desde el suelo hasta el techo

bg-image

Eficiencia energética mejorada que aporta mayor ahorro

Nuestra unidad Round Flow de cassette está equipada con un panel de filtro autolimpiable exclusivo que reduce los costes de mantenimiento y aumenta la eficiencia energética en hasta un 50% si se compara con las unidades de cassette normales. El sensor inteligente cambia automáticamente la unidad de cassette a modo de ahorro de energía o la apaga cuando no detecta presencia en la habitación, lo que reduce los costes energéticos en hasta un 27%.

bg-image

Diseño flexible que se integra en cualquier habitación o instalación

Gracias a la altura de instalación más baja del mercado, nuestra unidad Round Flow de cassette se integra perfectamente en el techo. Su diseño flexible permite flujos de aire de 2, 3 y 4 vías, lo que permite instalarlo en esquinas, al lado de paredes o en habitaciones con formas irregulares.

Mantenimiento sencillo

Equipada con un filtro autolimpiable especial, nuestra unidad Round Flow de cassette garantiza un funcionamiento constante y aumenta la eficiencia en hasta un 50%. El polvo recogido durante las limpiezas automáticas diarias se introduce en una caja que puede almacenar polvo hasta 12 meses.

Olvídese de escaleras y de técnicos de limpieza. Todo lo que debe hacer para extraer el polvo de la caja es engancharla a su aspiradora doméstica.

bg-image

Ahorros reales

Wolverhampton, Reino Unido

Después de instalar unidades de cassette con función de limpieza automática, este comercio notó un 50% menos de consumo energético, al comparar con la solución estándar anterior.

Diseñada para proporcionar confort

El sensor inteligente utiliza sensores de presencia para detectar y dirigir el flujo de aire lejos de las personas y eliminar las corrientes de aire frío. Su sistema cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía o se apagará cuando no detecte presencia. Los sensores de suelo adicionales garantizan que la temperatura permanezca constante desde el suelo hasta el techo.

bg-image

Flujos de aire equilibrados

El funcionamiento de 360° garantiza una distribución del flujo de aire perfectamente equilibrada y elimina simultáneamente los puntos muertos. El sistema de orientación automática vertical distribuye automáticamente el aire de forma uniforme por toda la habitación y reduce las fluctuaciones de temperatura. Esto disminuye los ciclos de encendido/apagado, lo que reduce el consumo energético y aumenta el ahorro.

La selección más amplia de paneles en el mercado

Disponible en blanco y negro, la unidad de cassette Round Flow puede adaptarse a cualquier tipo de decoración interior.

7 paneles diferentes en versiones de diseño, limpieza automática y estándar se adaptarán a cualquier necesidad desde entornos normales hasta entornos con tendencia a la acumulación de polvo.

Panel de diseño en blanco y negro

Panel de diseño en blanco y negro

› Nueva gama de paneles de diseño que ocultan las rejillas de admisión de aire para lograr un aspecto más estilizado

› Con flujo de aire de 360°, aletas anchas y sensores inteligentes opcionales

Paneles con función de limpieza automática disponibles en blanco y negro

Paneles con función de limpieza automática disponibles en blanco y negro

› Unidad de cassette con función de limpieza automática exclusiva de Daikin con aletas anchas y sensores inteligentes opcionales

› Panel de malla más fina para lugares donde el polvo tiende a acumularse (p. ej. tiendas de ropa y librerías)

Paneles estándar disponibles en blanco y negro

Paneles estándar disponibles en blanco y negro

› Unidad de cassette Round Flow exclusiva de Daikin con flujo de aire de 360°, aletas anchas y sensores inteligentes opcionales

Productos relacionados

Más información