Su solución total
Nuestra unidad Conveni-Pack es una solución total exclusiva que combina refrigeración con aire acondicionado y calefacción en un sistema. También puede conectar la unidad Conveni-Pack con nuestras cortinas de aire Biddle y unidades interiores.
Eficiencia energética
Diseñada con nuestras innovadoras tecnologías VRV y de recuperación de calor, la unidad Conveni-Pack de Daikin puede reducir su consumo energético hasta un 50%. La unidad recupera hasta el 100% del calor extraído de los armarios frigoríficos y evaporadores y lo reutiliza para calentar su tienda u oficina sin coste adicional.
Diseñada para adaptarse a su edificio
Gracias a su diseño compacto y modular, la unidad Conveni-Pack es fácil de instalar. Su espacio de instalación es hasta un 60% más pequeño que el de los sistemas convencionales y es ideal para edificios de tamaño pequeño a mediano donde el espacio es limitado, puesto que solo se necesita una unidad exterior.
Premiada internacionalmente
Desde su introducción, la unidad Conveni-Pack ha sido reconocida como una solución innovadora y respetuosa con el medio ambiente y prueba de ello son los siguientes premios que ha recibido
- Primer premio medioambiental 2014 del Instituto de Refrigeración de Irlanda (IRI)
- Primer premio al Mejor Producto Comercial 2014, Handelsjournal, Alemania
- Trofeo a la Innovación 2008, Equipmag (exhibición en Francia)
- Premio a la Innovación 2007, Ministerio de Medio Ambiente Alemán
- Producto Medioambiental del Año 2006, Reino Unido, Premios del Sector de Refrigeración
Control total
Seleccione entre controles in situ, en línea o remotos para optimizar el funcionamiento y gasto energético de la unidad. Las herramientas de diagnóstico integradas y el verificador de servicio simplifican el mantenimiento y garantizan un funcionamiento fiable en todo momento. La interfaz Modbus de Daikin puede conectar la unidad Conveni-Pack a sistemas de gestión de edificios y supervisión de temperatura de otros fabricantes.