FHQ-CB
RZQG71L9V1
RZQG100-140L9V1
Características FHQ-C
1] Nuevo diseño.
2] Óptima distribución de aire.
3] Es la solución ideal para tiendas, restaurantes u oficinas sin falso techo.
4] Hay 2 formas de regular el ángulo de descarga del aire.
A. Dirección arriba y abajo (automática).
B. Dirección izquierda y derecha.
5] Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para el mobiliario, la decoración y otros accesorios.
6] Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.
7] La medición de la temperatura ambiente se desplaza de forma automática entre el sensor de retorno y el sensor en el mando por cable, consiguiendo una mayor precisión y mucho más confort.
8] Dirección automática del caudal de aire que garantiza una distribución uniforme de la temperatura.
9] La forma de distribución del caudal de aire se puede adaptar a alturas de techo de hasta 3,8 m. sin pérdida de capacidad.
10] Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.
Máxima eficiencia energética estacional
Unidades exteriores optimizadas para ofrecer un mejor rendimiento estacional
(SEER / SCOP).