FAQ-C9
RZQG71L9V1
RZQG100L9V1
Unidades interiores
1] Eficiencia estacional optimizada todo el año.
2] Solución ideal para tiendas, restaurantes u oficinas sin falso techo.
3] Panel frontal plano y de diseño moderno.
4] El panel frontal se puede retirar y limpiar fácilmente.
5] No es necesario un adaptador opcional para la conexión DIII-net con controles centralizados.
6] Selección automática del ventilador: se pueden seleccionar hasta 3 velocidades.
Unidades exteriores
1] Unidades exteriores optimizadas para ofrecer un mejor rendimiento estacional (SEER / SCOP).
2] Posibilidad de reutilizar las tuberías de R-22 o R-407C.
3] Hasta -20°C exteriores en modo de calefacción.
4] Modo silencioso nocturno estándar.
5] Longitud máxima de tubería hasta 75 m.
6] Reducción del consumo energético a través de la función i-demand.
7] Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.