Bajo impacto medioambiental
Daikin es la primera compañía del mundo en lanzar bombas de calor y unidades de climatización equipadas con refrigerante R-32. Con el Potencial de Calentamiento Global GWP más bajo, el refrigerante R-32 es igual que los refrigerantes estándar en cuanto a potencia, pero logra una mayor eficiencia energética y menores emisiones de CO2. Esto se debe al hecho de que se utiliza menos refrigerante R-32 para hacer funcionar una unidad que con el refrigerante R-410A. Fácil de recuperar y de reutilizar, el refrigerante R-32 es la solución perfecta para cumplir los objetivos de la nueva normativa europea sobre gases fluorados.
Una solución climática innovadora diseñada para sus necesidades de calefacción y refrigeración
- Eficiencia energética
- Máximo confort
- Control inteligente
Eficiencia energética
Gracias al refrigerante R-32, puede disfrutar de una eficiencia estacional de hasta A+++, tanto en calefacción como en refrigeración.
Máximo confort
Experimente el confort gracias a un flujo de aire inteligente sin corrientes de aire y a un funcionamiento inaudible.
Control inteligente
Controle el sistema climático desde cualquier lugar con nuestra aplicación Daikin o el intelligent Tablet Controller.
La eficiencia energética más alta
- El refrigerante más eficiente con el impacto medioambiental más bajo
- Las unidades se alimentan mediante un 80% de energía renovable extraída del aire y un 20% de electricidad
- La tecnología Inverter aumenta el ahorro energético en un 30%
- Los sensores inteligentes y los ajustes de eficiencia energética reducen el consumo excesivo
Nuestras soluciones Bluevolution más populares
Ideal para actualizaciones de sistemas
Nuestra gama Bluevolution es una solución rentable para edificios nuevos y el sustituto ideal para sistemas más antiguos y menos eficientes, porque utiliza las tuberías y el cableado existentes para que no haya que perforar o partir paredes.
Bluevolution para todos los tipos de edificios
Ya sea propietario de una vivienda, comerciante o gerente de hotel, nuestra gama Bluevolution de Daikin satisfará sus necesidades de calefacción y refrigeración. Comience su proyecto con nosotros seleccionando el tipo de edificio.
Más información
-
210 - VRV 5 product flyerPDF | 5.43MB -
Split Bluevolution range Product profile ECPEN17-004PDF | 1.54MB