Creemos que el control climático debería ser simple, intuitivo, inteligente y energéticamente eficiente.
Tanto si busca una solución para su hogar o para su negocio, ofrecemos varios sistemas que le ayudarán a controlar el clima y le proporcionarán un confort óptimo.
Descubra las aplicaciones de Daikin
Controle su clima desde cualquier ubicación. Simplemente, conecte simplemente su unidad a un punto Wi-Fi y descargue la aplicación. Disponible para iOS y Android, puede cambiar el termostato, establecer programas de temperatura y revisar su consumo energético.
- IFTTT
Hogares
Esta pantalla le proporciona una visión general de su casa. Desde aquí puede acceder a todas las funciones y controlar, de forma centralizada, hasta 50 unidades a la vez.
Habitaciones individuales
Ajuste la temperatura, el modo de funcionamiento, la purificación de aire y ventiladores para las habitaciones individuales con el termostato interactivo.
Programación del temporizador
Cree diferentes programas con hasta 6 acciones diarias durante 7 días y active los modos de funcionamiento específicos.
Uso de la energía
Supervise su consumo energético para ahorrar más. Gráficos e iconos sencillos de entender para ayudarle a saber dónde puede ahorrar.
Programación del equipo
Programe la unidad para que refleje su estilo de vida. Por ejemplo: si sale de su casa, entonces la calefacción se apaga.
Gestión inteligente de edificios
Con Daikin, la gestión de edificios nunca había sido tan sencilla. Ofrecemos varios sistemas de control climático para ayudarle a gestionar el consumo energético de su edificio de forma eficiente y optimizar el confort.
Control de varias ubicaciones
Centralice el control de las distintas zonas climáticas conectando su intelligent Tablet Controller a nuestro Daikin Cloud Service.
- Supervise y compare simultáneamente varias ubicaciones para reducir el consumo energético excesivo
- Conéctese al Daikin Cloud Service y acceda a sus unidades desde cualquier lugar y en cualquier momento
- La interfaz con pantalla táctil intuitiva facilita el control climático
- Ideal para aplicaciones comerciales de tamaño pequeño y mediano
Sistema de Gestión de Edificios
Nuestro intelligent Touch Manager intuitivo y fácil de utilizar se integra perfectamente con equipos de otros fabricantes, para que pueda controlar el clima, la iluminación, las alarmas y mucho más con una sola interfaz.
- Supervise el consumo energético, optimícelo y reduzca costes
- Su diseño modular le permite adaptar el Intelligent Touch Manager al tamaño y necesidades de su edificio
- Integre Daikin i-Net para lograr supervisión remota las 24 horas del días, los 7 días de la semana y un sistema de mantenimiento predictivo para que su sistema Daikin funcione fluida y eficientemente
- Herramientas de análisis y tendencia de datos energéticos fáciles de utilizar para lograr ahorros de hasta el 15%
- Ideal para aplicaciones comerciales de medianas a grandes
Sistemas de control individual
Sistemas de control individual le permiten controlar el clima directamente con las interfaces y funciones de programación intuitivas y fáciles de utilizar.
- Las interfaces intuitivas hacen que controlar el clima sea muy sencillo
- Diseños contemporáneos que se adaptan perfectamente a su interior
Controles en la nube
Supervisión, control y servicio remotos para sistemas de refrigeración, calefacción y ventilación industriales y comerciales.
- Supervise y controle su edificio independientemente de dónde se encuentre
- Gestione varias ubicaciones. El concepto modular permite que su nube crezca con su negocio
- Le ayuda a reducir los costes energéticos y a aumentar la vida útil de su equipo
Controlador remoto con cable Madoka
- Interfaz intuitiva con control mediante botón táctil
- Diseño elegante y compacto en 3 colores para adaptarse a cualquier diseño interior
- Ajustes avanzados de fácil configuración a través de la aplicación o la interfaz visual
- Interfaz fácil de utilizar
Sistema iCM intelligent Chiller Manager para salas de plantas enfriadoras
Optimice el rendimiento y aumente la fiabilidad de su sala de planta enfriadora mediante nuestro sistema de fábrica.
iCM le ayuda a reducir los costes energéticos y a aumentar la vida útil de su equipo.
Integraciones sencillas con sistemas de gestión de edificios
Integre las unidades Daikin con varias interfaces de gestión de edificios. Gracias a los protocolos de interfaz, puede controlar el clima, confort y equipos de terceros, como la iluminación, ascensores, sistemas de seguridad y más mediante un único sistema.
Interfaz Modbus
Integre todas las unidades Daikin en su Sistema de Gestión de Edificios a través del protocolo Modbus.
Interfaz KNX
Integre unidades Split, Sky Air y VRV en su sistema domótico o de gestión de edificios a través del protocolo KNX.
Interfaz de gestión de propiedades
Interfaz para una conexión perfecta entre sistemas de climatización Daikin y sistemas de gestión de propiedades como Oracle Opera PMS.
Interfaz Modbus
Integre todas las unidades Daikin en su Sistema de Gestión de Edificios a través del protocolo Modbus.
Interfaz KNX
Integre unidades Split, Sky Air y VRV en su sistema domótico o de gestión de edificios a través del protocolo KNX.
Fidelio
Interfaz para una conexión perfecta entre los sistemas de climatización, ventilación y aire acondicionado de Daikin y los sistemas de gestión de propiedades, como es el caso de Oracle Opera PMS.
Interfaz BACnet
Integre unidades de tratamiento de aire y enfriadoras VRV en su Sistema de Gestión de Edificios a través del protocolo BACnet.
Interfaz LonWorks
Integre todas las unidades VRV en su Sistema de Gestión de Edificios a través del protocolo LonWorks.
Controles inteligentes para todo tipo de edificios
Ya sea propietario de una vivienda, de un comercio o gerente de hotel, nuestras soluciones Daikin le ayudarán a controlar el clima. Comience su proyecto con nosotros seleccionando el tipo de edificio.