¿Por qué elegir la Calefacción optimizada 4 de Daikin?
Distintas opciones de diseño para su interior
Confort
Escenario con una chimenea
Los sistemas Daikin son flexibles y se adaptan fácilmente a cualquier habitación, incluyendo espacios con fuentes de calor adicionales, como chimeneas.
› Las habitaciones con chimenea tienden a ser más cálidas y su temperatura es más alta que la del ajuste original.
› Cuando existe una diferencia de temperatura en una habitación y una chimenea está funcionando, el equipo de aire acondicionado cambiará al modo "solo ventilador" para distribuir el calor desde la chimenea a otras habitaciones.
› El flujo de aire disminuye, y la temperatura ambiente vuelve a su ajuste original. Una vez que la temperatura ambiente disminuye por debajo del punto de consigna, el compresor de la unidad vuelve a ponerse en marcha.
› Si es necesario, esta función puede desactivarla el usuario si no hay chimenea.
Inaudible
La unidad interior Perfera es prácticamente inaudible. La unidad funciona tan silenciosamente, que casi olvidará que está ahí.
Flujo de aire nuevo, saludable y confortable
Crear un clima interior saludable es fundamental para las regiones con climas fríos. Daikin utiliza la tecnología Flash Steamer y un filtro Saranet para mejorar la calidad del aire de su oficina, casa o comercio. El sensor inteligente de Daikin también dirige el flujo de aire y cambia el sistema a un modo eficiente con la energía cuando no detecta ocupantes en la habitación. El ventilador nivel sonoro y de velocidad garantiza el perfecto funcionamiento de la unidad.
Fiabilidad
La gama Calefacción optimizada 4 incluye funciones adicionales para reducir la acumulación de hielo, además de una placa inferior mejorada. El sistema también puede deshacer el hielo más rápidamente y así, lograr más confort y fiabilidad.
Control sencillo
Gracias al Daikin Online Controller, puede programar, gestionar y supervisar su sistema de calefacción desde cualquier lugar.
El Daikin Online Controller se incluye de serie con las unidades Stylish (FTXTA) y Perfera (FTXTM). Para las unidades Comfora (FTXTP) y de suelo (FVXM), el Daikin Online Controller se prevé como opción.
Instalación sencilla
La Calefacción optimizada 4 de Daikin ofrece una amplia gama de sistemas con valores de hasta A+++ optimizados para cualquier ambiente.
La gama también ofrece un proceso de instalación rápido y sencillo, que incluye:
Tubería ampliada: La tubería ampliada está específicamente diseñada para adaptarse a las paredes más gruesas de los edificios escandinavos y ayuda a los contratistas a reducir el tiempo de instalación
Asa de izado mejorada: El asa de nuevo diseño ayuda a los instaladores a transportar fácilmente una unidad interior utilizando guantes gruesos