Su solución climática total
Calefacción, refrigeración y purificación en una sola unidad.
Diseñada en Europa y para Europa
Su aspecto liso y estilizado hace que Daikin Emura sea el equipo de climatización más atractivo del mercado. Reconocida internacionalmente por su diseño, la unidad Daikin Emura está disponible en blanco y plata para que se adapte a cualquier interior.
Diseño galardonado con los siguientes premios
Eficiencia energética
- Alimentada por un 80% de energía renovable extraída del aire y un 20% de electricidad durante el modo de calefacción
- La tecnología Inverter aumenta el ahorro energético en un 30%
- El modo inteligente y los ajustes de eficiencia energética reducen el consumo excesivo
- Disponible con la tecnología Bluevolution para reducir aún más el impacto medioambiental y mejorar el rendimiento energético
- Sensor de detección de movimiento
- Purificación de aire
- Sistemas múltiples
Diseñado para proporcionar confort
El sensor de detección de movimiento de 2 zonas utiliza sensores para detectar y dirigir el aire lejos de las personas y optimizar el flujo de aire. Su sistema cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía modo de ahorro de energía cuando no detecte presencia.
Un clima limpio y saludable
El nuevo filtro antialérgico captura alérgenos para un perfecto clima interior
Conecte hasta 5 unidades interiores con una unidad exterior
Con los sistemas múltiples de Daikin, puede conectar hasta 5 unidades interiores a 1 unidad exterior. Todas las unidades interiores se pueden controlar de manera individualizada.
Control total
Descargue la aplicación del Online Controller de Daikin, conecte su unidad Daikin Emura a un punto de conexión Wi-Fi y controle el clima desde cualquier lugar. Así de sencillo.