El panel radiante aumenta el confort
Con solo pulsar un botón, el panel delantero de aluminio calienta igual que un radiador. Al funcionar con la eficiencia energética de una bomba de calor y proporcionar el confort de un radiador tradicional, la unidad Nexura combina calefacción radiante y de convección para calentar su hogar en minutos.
- Control inteligente
- Funcionamiento silencioso
- Conexión múltiple
Control total
Descargue la aplicación del Online Controller de Daikin, conecte su unidad Nexura a un punto de conexión Wi-Fi y controle el clima desde cualquier lugar. Así de sencillo.
Diseñada para proporcionar silencio y tranquilidad
Al funcionar a tan solo 19 dBA, nunca oirá a la unidad.
Para una habitación o más, la decisión es suya
Con los sistemas múltiples de Daikin, puede conectar hasta 5 unidades interiores a 1 unidad exterior. Todas las unidades interiores se pueden controlar de manera individualizada.
Diseño moderno y minimalista
El elegante perfil de líneas de la unidad Nexura se integra perfectamente en espacios interiores modernos. Montada en la parte baja de una pared, empotrada o en el suelo, la unidad Nexura es compacta y encaja perfectamente debajo de una ventana o en otros espacios estrechos.
Eficiente con la energía
- Alimentada mediante un 80% de energía renovable extraída del aire y un 20% de electricidad
- La tecnología Inverter aumenta el ahorro energético en un 30%
- El modo Econo reduce el consumo energético en un 30%
- Por cada 1 kW utilizado, la unidad Nexura produce más de 4 kW de capacidad de calefacción o refrigeración, lo que significa que es un 400% más eficiente que una unidad tradicional generando 1 kW en capacidad calorífica o frigorífica por cada 1 kW consumido