Saltar al contenido principal

Unidad de pared Stylish

Innovación y creatividad en uno.

¿Por qué elegir la unidad Stylish?

Diseñada para el confort

Daikin Stylish une un diseño y tecnología excelentes para ofrecer una solución de climatización premiada y diseñada para cualquier espacio interior.

Ver más

Solución de climatización de primera calidad

Con Daikin Stylish, Daikin ha equilibrado la funcionalidad y la estética para crear un producto innovador diseñado para cualquier interior.

Ver más

Tecnologías

Con el objetivo de crear una unidad de pared innovadora, Daikin utiliza tecnologías propias para asegurarse de obtener el mejor rendimiento y un funcionamiento fiable.

Ver más

Control de climatización inteligente

Puede manejar Daikin Stylish a través de su smartphone o con el control remoto por infrarrojos.

Ver más

Daikin Stylish, elegida Producto del Año 2020.

Los 10.000 consumidores encuestados evaluaron muy positivamente la relación calidad-precio, la practicidad, las funcionalidades, el diseño y el producto en su conjunto. Además, entre los motivos por los que comprarían Daikin Stylish se encuentran la eficiencia, el tamaño y diseño y, sobre todo, la confianza en la marca. 

bg-image

Diseño premiado

Inspirado por sus predecesores, Daikin Emura y Ururu Sarara, Daikin Stylish ha sido premiada con el Premio Good Design Awardpor su diseño innovador y su funcionalidad. Este reconocimiento también premia a Daikin Stylish por su capacidad de lograr nuevos estándares de comodidad y energía en el sector de la climatización. Daikin Stylish también ha obtenido los premios IF Design Award y Reddot Product Design Award por su diseño innovador. Estos premios representan dos de las mayores y más prestigiosas competiciones dentro del mundo del diseño.

 

Disponible en tres colores: blanco, plata y negro

Un diseño compacto y funcional, apto para todo tipo de interiores

 

Tecnología y diseño en uno

Diseño estilizado

  • Los usuarios pueden elegir entre tres colores distintos (blanco, plata y madera negra)
  • Las esquinas curvadas crean un diseño discreto y que ahorra espacio
  • Sus reducidas dimensiones la convierten en la unidad más compacta del mercado
  • El panel simplificado permite variar la textura y el color para adaptarse fácilmente a cualquier habitación

Diseño inteligente y eficiente

  • Sensores inteligentes que optimizan el rendimiento
  • El efecto Coanda optimiza la distribución de la temperatura en la habitación
  • El ventilador mejorado ofrece alta eficiencia con niveles sonoros bajos
  • La tecnología avanzada logra más confort y eficiencia energética

Una mirada en detalle dentro de Daikin Stylish,

y sus tecnologías de funcionamiento

El efecto Coanda

Disponible ya en la unidad Ururu Sarara, el efecto Coanda optimiza el flujo de aire para lograr una climatización agradable. Gracias a la utilización de válvulas especialmente diseñadas, un flujo de aire más dirigido permite una mejor distribución de la temperatura por toda la habitación.

Control de humedad

Daikin Stylish utiliza diferentes configuraciones para ajustar el ventilador y los compresores de forma automática, y así crear en la habitación el equilibrio perfecto entre temperatura y humedad.

Temperatura de la habitación estable

Daikin Stylish utiliza un sensor térmico para medir la temperatura de la superficie de la habitación, dividiéndola en una cuadrícula formada por 64 cuadrados diferentes. Después de determinar la temperatura actual de la habitación, el sensor térmico distribuye el aire de forma homogénea en la misma antes de cambiar el patrón del flujo del aire, que calienta o enfría directamente las áreas que lo necesitan.

Funcionamiento silencioso

Daikin Stylish utiliza un ventilador con un nuevo diseño para optimizar el flujo de aire, obteniendo más energía y menos ruido. El nuevo diseño del ventilador consigue un rendimiento energético superior mientras consigue unos niveles de ruido casi imperceptibles para los usuarios.

Aire nuevo

Aire nuevo y limpio

La unidad Stylish proporciona la mejor calidad de aire interior mediante la tecnología Flash Streamer de Daikin.

bg-image

Control de climatización inteligente desde cualquier lugar

Puede manejar Daikin Stylish a través de su smartphone. Conéctese a una red Wi-Fi y descargue la aplicación Daikin Online Controller para empezar a diseñar su climatización perfecta.