Saltar al contenido principal

Unidad de Cassette Integrado FFQC

Una combinación excepcional de planteamiento icónico y excelencia, galardonado con un premio al diseño.

bg-image

Diseño exclusivo

Diseñada en Europa para Europa, nuestra unidad de cassette integrado se adapta perfectamente a las placas de techo arquitectónicas estándar. Su diseño delgado solo sobresale 8 mm del techo y ganó el Premio al Diseño Universal en 2014, y el Premio Especial al Diseño Alemán en 2016. Disponible en blanco o plata, el diseño discreto de nuestra unidad de cassette integrado hace que sea perfecta para cualquier interior de edificio.

Diseñada para proporcionar eficiencia y confort

bg-image
bg-image

Sensores inteligentes

Los sensores inteligentes opcionales utilizan un sensor de presencia para detectar y dirigir el flujo de aire lejos de las personas y eliminar las corrientes de aire frío. Su sistema cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía o se apagará cuando no detecte presencia. Un sensor de suelo adicional garantiza que la temperatura permanezca constante desde el suelo hasta el techo.

Unidad de cassette integrado con control de aletas individual
Unidad de cassette integrado con control de aletas individual

Control de aletas individual

Las aletas de descarga de aire ajustables le permiten crear distintos patrones de flujo de aire para su instalación en esquinas, al lado de paredes o en habitaciones con formas irregulares. Esta característica es especialmente útil cuando reorganiza su espacio interior, puesto que puede ajustar los patrones de flujo de aire sin necesidad de mover la unidad.

Unidad de cassette integrado con funcionamiento silencioso
Unidad de cassette integrado con funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso

Con solo 25 dBA, nuestra unidad de cassette integrado es la unidad de cassette más silenciosa disponible en la actualidad para el mercado comercial.

Productos relacionados