Saltar al contenido principal

Descúbrelo en este artículo.

El equipo de aerotermia es una tecnología muy eficiente y baja en emisiones de carbono. Utiliza fuentes de energía renovables para proporcionar calefacción, agua caliente y aire acondicionado a tu hogar. Esta energía se libera a través de emisores conectados, como radiadores, calefacción por suelo radiante, convectores bomba de calor y tu sistema de agua caliente.

En este artículo, analizamos las conexiones de los equipos de aerotermia y cómo se combinan para crear la temperatura óptima para tu hogar.

 

Un equipo de aerotermia puede conectarse a emisores de calor como lo hace una caldera tradicional de combustible fósil. La diferencia radica en cómo genera el calor, más que en cómo lo distribuye.

En lugar de quemar combustibles fósiles para crear calor, un equipo de aerotermia absorbe el calor de fuentes renovables (aire, tierra o agua) y utiliza un proceso de evaporación y condensación del refrigerante. El resultado es una forma de calefacción más eficiente y limpia.

Combinación de un equipo de aerotermia con radiadores

Existen dos tipos de radiadores: de alta y de baja temperatura.

Los radiadores de alta temperatura suelen encontrarse en viviendas antiguas. El agua de su interior se calienta entre 60 y 70 °C.

Puedes utilizar un radiador de alta temperatura con un equipo de aerotermia de alta temperatura o un equipo de aerotermia híbrido, que combina un equipo de aerotermia y una caldera de condensación por gas. Esta solución híbrida potencia automáticamente el sistema según sea necesario para maximizar la eficiencia si se alcanzan temperaturas más elevadas.

En la actualidad, hay muchos equipos de aerotermia de alta y media temperatura que ofrecen una temperatura de flujo superior a 60 °C. Son ideales para conectarlas a un sistema de tuberías existente y a sistemas de calefacción antiguos. Los equipos de aerotermia también funcionan perfectamente con radiadores de baja temperatura, que suelen encontrarse en las casas más nuevas. En ambos casos, el refrigerante calentado circula por un intercambiador de calor, que transfiere el calor al agua. A continuación, circula por las tuberías hasta los radiadores.

Equipos de aerotermia con calefacción por suelo radiante

Un equipo de aerotermia combinado con calefacción por suelo radiante de agua, puede ser una forma estupenda de calentar una vivienda. Los equipos de aerotermia son más eficientes a temperaturas más bajas, y la calefacción por suelo radiante funciona a temperaturas mucho más bajas que los radiadores. La calefacción por suelo radiante también es energéticamente eficiente y confortable.

La calefacción por suelo radiante es especialmente compatible con un equipo de aerotermia. Requiere un mínimo de energía y puede alimentarse principalmente de fuentes renovables.

Convectores bomba de calor

Otra opción es un convector con bomba de calor (HPC), también conocido como "unidad fan coil". Es similar a un radiador, en el sentido de que ambos utilizan la convección para calentar una estancia, pero el proceso es mucho más rápido porque hay un pequeño ventilador detrás que acelera el ciclo de calentamiento. Así, puede crear la misma temperatura ambiente que un radiador tradicional a temperaturas de agua más bajas en su interior, lo que supone un ahorro de energía.

Un convector  es compatible con tuberías de suelo radiante y radiadores en una instalación multizona, o puede sustituir a radiadores antiguos cuando se combina con equipos de aerotermia de baja temperatura. Te ofrece mayores capacidades a partir de un equipo de aerotermia de baja temperatura para obtener la máxima eficiencia.

Elegir bien la conexión del equipo de aerotermia

En última instancia, la elección de los mejores emisores para combinar con tu equipo de aerotermia dependerá de tu vivienda, presupuesto y necesidades. Sean cuales sean tus necesidades, siempre te ofreceremos un emisor adecuado para ti.

Siempre recomendamos comentar las opciones con el instalador, incluidos los emisores adecuados. Así tendrás la certeza de instalar la solución adecuada para tu hogar.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.