Saltar al contenido principal

Da el paso a un hogar más eficiente con Daikin. Consulta ahora qué solución se adapta mejor a tu vivienda.

La transición hacia un hogar más eficiente y sostenible pasa por elegir tecnologías que reduzcan el consumo energético y aprovechen recursos renovables. Entre ellas, la aerotermia se ha consolidado como una de las opciones más interesantes para climatizar viviendas en España. En este artículo exploramos las soluciones de Daikin Altherma, sus gamas disponibles, la tecnología que incorporan y las ayudas económicas que pueden facilitar su instalación.

¿Qué es la aerotermia y por qué elegir Daikin?

La aerotermia es una tecnología que aprovecha la energía del aire exterior para climatizar la vivienda y producir agua caliente sanitaria (ACS). Se considera una energía renovable según la normativa europea, ya que utiliza hasta un 75% de energía gratuita del entorno.

Daikin se ha consolidado como un referente mundial en aerotermia, gracias a su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Su gama Daikin Altherma ofrece soluciones adaptadas a distintas necesidades residenciales, con aplicaciones tanto en calefacción, refrigeración y ACS.

Soluciones Daikin en aerotermia

Daikin Altherma

La familia Daikin Altherma se compone de varias gamas, pensadas para diferentes configuraciones:

  • Low Temp: ideal para suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
  • High Temp: pensada para sustitución de calderas tradicionales, ya que alcanza hasta 70 °C.
  • Monobloc: todo en una única unidad exterior, de instalación rápida.
  • Bibloc: combina una unidad exterior con otra interior, con mayor eficiencia y flexibilidad.

Sistemas monobloc y bibloc

  • Monobloc: se caracteriza por tener la tecnología integrada en un único equipo exterior, simplificando la instalación.
  • Bibloc: separa la unidad exterior de la interior, optimizando el rendimiento y ofreciendo mejor adaptación a viviendas con mayores necesidades de climatización.

Integración con ACS

Los equipos Daikin Altherma pueden producir agua caliente sanitaria hasta 70 °C, cubriendo el consumo medio de una familia (40‑60 litros por persona y día).

Hibridación con energía solar

La aerotermia Daikin puede combinarse con energía fotovoltaica, permitiendo el autoconsumo eléctrico y reduciendo aún más la factura energética.

Tecnología de vanguardia en Daikin

Inverter

La tecnología Inverter regula la potencia del compresor según la demanda, logrando un ahorro de hasta un 30% frente a sistemas tradicionales de encendido/apagado.

Refrigerante R32

Daikin utiliza refrigerante R32, con un Potencial de Calentamiento Global (GWP) de 675, más bajo que otros gases, contribuyendo a la reducción de emisiones.

Control Wi‑Fi

Los equipos permiten gestión remota mediante la app Daikin Residential, con funciones de programación y monitorización en tiempo real.

Compresor Swing y sensores inteligentes

  • El compresor Swing reduce pérdidas y aumenta la durabilidad.
  • Los sensores inteligentes garantizan una regulación precisa (±0,2 °C), optimizando el confort y la eficiencia.

Eficiencia energética y sostenibilidad

COP y rendimiento estacional

El COP (Coeficiente de Rendimiento) mide la eficiencia en calefacción: los sistemas Daikin Altherma alcanzan valores entre 3,5 y 5 en condiciones estándar, es decir, producen entre 3 y 5 kWh térmicos por cada kWh eléctrico consumido.

Clase energética A+++

Los modelos actuales de Daikin cuentan con etiquetado energético A+++, cumpliendo la normativa europea ErP y garantizando máxima eficiencia.

Consumo anual estimado

En una vivienda unifamiliar bien aislada en España, el consumo anual de una bomba de calor Daikin Altherma puede situarse entre 2.500 y 5.000 kWh/año para calefacción, ACS y refrigeración.

Subvenciones y ayudas Next Generation EU

Aunque los fondos europeos Next Generation tuvieron su fase más intensa con convocatorias hasta finales de 2023, muchas comunidades autónomas han activado sus propias líneas de apoyo para fomentar la instalación de sistemas de aerotermia. Estas ayudas regionales difieren en requisitos, plazos y cuantías, y suelen gestionarse a través de organismos públicos como el IVACE en la Comunidad Valenciana, el ICAEN en Cataluña o la Junta de Andalucía.

A estos programas se suman, en numerosos municipios, bonificaciones en impuestos locales como el IBI o el ICIO, lo que incrementa el ahorro inicial para el usuario.

En paralelo, a nivel estatal sigue vigente la deducción en el IRPF por inversiones en energías renovables en viviendas, así como otras ventajas fiscales. En función del tipo de proyecto, estas medidas pueden suponer una reducción de hasta el 40% del coste en viviendas particulares y alcanzar hasta un 70% en instalaciones industriales o de uso público.

Aplicaciones de la aerotermia Daikin

Calefacción en invierno

Proporciona calefacción eficiente y estable con temperaturas de impulsión adaptadas a radiadores o suelo radiante.

Refrigeración en verano

La misma instalación puede generar agua fría circulante, refrescando estancias mediante suelo radiante o fan‑coils.

Agua caliente sanitaria (ACS)

Altherma garantiza suministro de ACS para uso diario, ajustado a las necesidades familiares.

Climatización integral

Con una única solución se cubren calefacción, refrigeración y ACS, simplificando la gestión energética del hogar.

La aerotermia con Daikin Altherma combina eficiencia, sostenibilidad e innovación tecnológica. Sus gamas monobloc y bibloc permiten adaptarse a diferentes tipos de vivienda, mientras que tecnologías como el Inverter, el refrigerante R32 y el control Wi‑Fi garantizan un uso cómodo y responsable.

Con el respaldo de subvenciones Next Generation EU y su potencial de ahorro energético del 30‑60% frente a sistemas convencionales, Daikin se posiciona como una alternativa sólida para climatizar el hogar de forma integral y sostenible.

 

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué soluciones de aerotermia ofrece Daikin?

Daikin dispone de la gama Altherma, con versiones Low Temp, High Temp, Monobloc y Bibloc, adaptadas a diferentes tipos de vivienda y necesidades.

¿Cuál es la diferencia entre sistemas monobloc y bibloc?

  • Monobloc: todo integrado en una unidad exterior, instalación más sencilla.
  • Bibloc: combina unidad interior y exterior, con mayor eficiencia y flexibilidad.

¿La aerotermia Daikin sirve también para refrigerar en verano?

Sí. Las bombas de calor de aerotermia de Daikin (gama Altherma) son reversibles y, además de calefacción y ACS, pueden aportar refrigeración en verano. El equipo invierte el ciclo para extraer calor de la vivienda y expulsarlo al exterior.

¿Produce agua caliente sanitaria (ACS)?

Sí, los equipos Daikin Altherma producen ACS hasta 70 °C, cubriendo el consumo habitual de una familia.

¿Se puede controlar desde el móvil?

Sí, mediante la app Daikin Onecta, que permite programar y gestionar la climatización a distancia.

 

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.