Saltar al contenido principal

La bomba de calor por aerotermia es la opción más eficiente para la climatización de tu hogar. Consigue la temperatura perfecta tanto en verano, como en invierno.

Descubre la bomba de calor por aerotermia de Daikin.

Solicita presupuesto para nueva instalación

¿Estás buscando una Solución integral de climatización que se ajuste a las necesidades de tu hogar?

 

Un Instalador recomendado de Daikin te asesorará encantado

 

· Rapidez

· Instalación oficial

· Garantía

· Asesoramiento personalizado

· Comodidad

· Sin compromisos

¿Cómo funciona una bomba de calor?

Una bomba de calor está compuesta por un evaporador, un condensador, un compresor y una válvula de expansión. Aunque el elemento más importante de todo el circuito es el líquido refrigerante, que dispone de propiedades particulares que le permiten cambiar de estado con facilidad.

1. El líquido refrigerante pasa por la unidad exterior (el evaporador) y absorbe el calor presente en el aire, provocando su cambio a estado gaseoso. A continuación, este gas llega al compresor y es sometido a presión para aumentar su temperatura.
 

2. El refrigerante comprimido recorre el circuito hasta llegar a la unidad interior de aerotermia (el condensador) y transfiere todo el calor generado a un circuito de tuberías de agua. Ya disponemos del agua caliente para la calefacción por aerotermia o agua caliente sanitaria (ACS).
 

3. Al salir del condensador, el refrigerante ha vuelto a su estado líquido original y ha perdido gran parte de la temperatura. Sin embargo, para poder reiniciar el ciclo, el líquido pasa por una válvula de expansión que lo descomprime y rebaja aún más su temperatura. El refrigerante está frío y listo para pasar de nuevo por el evaporador.

Dale un nuevo aire a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.

La gran ventaja de estos sistemas es que el proceso puede ser invertido en verano para generar refrigeración en el hogar y transferir el calor desde el interior del hogar hacia el exterior.

ACTIVA TU TRANQUILIDAD CON STAND BY ME

Registra tus equipos Daikin en Stand By Me, el servicio post-venta de Daikin, y asegúrate de estar siempre al cuidado de nuestros técnicos profesionales.



Consigue 1 año de mantenimiento totalmente gratis, revisiones anuales preventivas, atención prioritaria en el servicio técnico, ofertas exclusivas y muchas más ventajas dependiendo de qué contrato elijas: Básico, Confort, Confort Plus o Confort Total.

Conoce todas las ventajas que ofrece la bomba de calor en aerotermia.

Un solo sistema de climatización útil y eficaz tanto en verano como en invierno.

  • Único sistema: Calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un único sistema.
  • Solución completa: Una solución completa ¡y reversible! Permite invertir el ciclo del refrigerante y suministrar frío o calor, según convenga.
  • Tecnología propia: Las bombas de calor de Daikin están desarrolladas con la mejor tecnología propia disponible en mecánica, química y electrónica.
  • Sostenible: Su alta eficacia garantiza un notable ahorro energético y un reducido impacto ambiental. Por lo que es una de las opciones predilectas de las nuevas normativas encaminadas a frenar el cambio climático.
  • Huella de carbono: Mediante el uso de hasta un 75 % de energías renovables, las bombas de calor de Daikin reducen la huella de carbono significativamente.
  • Cuidan el medio ambiente y no contaminan: Consumen tres veces menos que un calefactor o una caldera, y no emiten gases de combustión a la atmósfera.

Consigue toda la información sobre nuestros productos

Daikin Altherma: Climatización y agua caliente por aerotermia

La aerotermia extrae la energía del aire para producir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Es una fuente de energía renovable, gratuita y eficiente.