Saltar al contenido principal
Enfriadora tipo scroll múltiple condensada por agua reversible en el lado de refrigerante, eficiencia estándar, sonido estándar

EWHQ-G-SS

EWHQ-G-SS

Características de producto

  • Circuito de refrigerante individual (2 compresores scroll) con un solo evaporador
  • Disponibilidad de versión de bomba de calor reversible en lado de refrigerante, ideal para aplicaciones geotérmicas
  • Diseño compacto que facilita la instalación interior o las operaciones de reajuste
  • Diseñada para instalación apilada de dos unidades de circuito individuales para ahorrar espacio
  • Compresor scroll fiable y de alto rendimiento
  • Gran flexibilidad para la más amplia variedad de aplicaciones
  • Permite control de secuenciación (hasta 4 unidades) sin dispositivo externo
  • Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable
  • Bomba (elevación baja 100 kPa y alta 200 kPa) disponible para evaporador y condensador
  • Controlador MicroTech 4: lógica de software adaptativa y sofisticada para condiciones de funcionamiento estables

Beneficios

  • Compresor scroll

    Compresor scroll

    Los compresores scroll cuentan con dos scroll, uno está fijo y el otro orbita excéntricamente sin girar. Diseñados para capacidades pequeñas y medianas, proporcionan una alta eficiencia y fiabilidad constantes en toda su vida útil de servicio.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento