Saltar al contenido principal

Puedes calentar o enfriar varios espacios: te explicamos cómo los equipos de aerotermia te ayudan a climatizar varias estancias.

Los equipos de aerotermia (también conocidos como "aires acondicionados") son increíblemente flexibles y versátiles: pueden calentar o enfriar varias estancias a la vez. Sólo tienes que elegir el tipo de sistema adecuado, con el número correcto de unidades interiores de equipo de aerotermia para obtener un confort óptimo en toda la casa. Puedes escoger entre diferentes opciones.

¿Cuántas estancias puedo calentar o enfriar con un equipo de aerotermia ?

Los equipos de aerotermia pueden calentar o enfriar varias estancias. Funcionan en base a un sistema Split. En el exterior de la vivienda se instala una unidad exterior conectada a una o varias unidades interiores. Estas unidades extraen el calor del aire exterior y lo distribuyen a la temperatura adecuada por toda la casa.

Puedes elegir entre tres tipos de sistemas.

Un sistema Split. Consta de una unidad exterior y una interior. Te permite calentar o enfriar un espacio y es una buena opción en casas pequeñas con una distribución diáfana.

Puedes elegir una unidad interior de pared, de suelo o de conductos. Todos los modelos de Daikin están diseñados para integrarse perfectamente en su interior.

Un sistema Multi. La unidad exterior puede conectarse a un máximo de cinco unidades interiores, lo que permite controlar la temperatura de varias estancias a la vez. Así se aprovecha al máximo la unidad exterior y se obtiene la máxima versatilidad.

Cada estancia puede tener una unidad de diferente estilo o tamaño según las necesidades del espacio y tus preferencias. Por ejemplo, es posible que desees una unidad más pequeña en tu dormitorio y una más grande y potente para la sala de estar.

Puedes ajustar cada unidad individualmente con tu propio mando a distancia o una app, lo que significa que puedes tener una temperatura más cálida o más fría en una estancia que en otra.

Un sistema Multi-+. Esto te proporciona agua caliente además de calefacción y aire acondicionado. Puedes conectar un depósito de agua caliente de 90 o 120 litros y hasta tres unidades interiores más a una unidad exterior. Se adapta principalmente a viviendas de hasta 80 m².

¿Puedo calentar y enfriar simultáneamente distintas estancias de mi casa?

Los equipos de aerotermia sólo pueden calentar o enfriar a la vez, aunque las unidades interiores individuales pueden ajustarse a diferentes temperaturas para que una estancia se caliente o se enfríe más que otra.

¿Se necesita un equipo de aerotermia en cada estancia?

No, no es necesario disponer de una unidad en cada estancia. La capacidad de los equipos de aerotermia de Daikin oscila entre 1,5 kW y 7 kW, por lo que pueden calentar o enfriar grandes superficies. Con un sistema Multi, puedes añadir una unidad interior adicional en una fase posterior si es necesario, hasta un máximo de cinco por unidad exterior.

Máxima flexibilidad en múltiples estancias

Así, disfrutarás de una flexibilidad inigualable y un funcionamiento discreto con un rendimiento óptimo y una eficiencia energética excepcional en varias estancias. Los productos Daikin son fáciles de instalar y mantener, y te proporcionan una temperatura adecuada en todos los espacios de tu hogar.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.