Saltar al contenido principal

Consigue confort en casa durante todo el año con la tecnología avanzada y eficiente de refrigeración y calefacción de nuestro Aire acondicionado con bomba de calor. 

  • La eficiencia energética reduce facturas y emisiones
    illustration placeholder
  • Disfruta de temperaturas agradables todo el año
    illustration placeholder
  • Mejora la calidad del aire
    illustration placeholder
  • Diseño elegante que se adapta a tu hogar
    illustration placeholder

Descubre nuestros modelos más populares

Colores disponibles
Conjunto de bombas de calor
Conjunto de aerotermia
Conjunto de aerotermia
Conjunto de aerotermia
Conjunto de bombas de calor
Conjunto de aerotermia
Conjunto de aerotermia

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Aire acondicionado y calefacción para una o varias estancias

Sistema Split: para una estancia

Calienta y enfría una estancia conectando una unidad exterior con una unidad interior

Multisplit: Calefacción y aire acondicionado para hasta cinco estancias

Calienta y enfría varias estancias conectando una unidad exterior con hasta cinco unidades interiores

Pareja descansando y riendo en su cama en un dormitorio a una temperatura agradable

Simulador de Consumo Energético

Escoge Daikin y ahorra en tu factura de la luz.

 

Aire Acondicionado y Calefacción para varias estancias

Enfría o calienta sin esfuerzo hasta cinco habitaciones y si lo deseas incluye agua caliente sanitaria con nuestros sitemas de aire acondicionado Multisplit.

Más información

La unidad interior del equipo de aerotermia es la parte de un equipo de aerotermia que se encuentra en el interior de la casa, y proporciona aire acondicionado y calefacción al espacio.

La elección de una unidad interior con equipo de aerotermia depende de tus necesidades concretas, pero es importante comprender cómo funciona el sistema en su conjunto. Existen diferentes equipos de aerotermia (también conocidos como "aires acondicionados"), cada uno con sus características exclusivas. Uno de los tipos más utilizados en los hogares es el sistema Split, que se divide en dos unidades: una interior y otra exterior. Cuando calienta tu hogar, la unidad exterior extrae el calor del aire exterior y lo transfiere al interior a través de la unidad interior, o al revés cuando enfría tu hogar.


Existen tres tipos de unidades interiores de equipos de aerotermia :

Unidades de pared

Los modelos de pared (Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera, Comfora y Sensira) están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las características de tu interior.

Unidades de suelo

Los modelos de suelo (Perfera ) son equipos de aerotermia compactos que encajan perfectamente bajo el alféizar de una ventana o en una habitación donde la altura es limitada.

Unidades de conductos

Si no quieres una unidad interior visible, puedes instalar un equipo de aerotermia oculto en falsos techos o paredes.

Un equipo de aerotermia (también conocido como "aire acondicionado") suele estar compuesto por dos unidades: la unidad interior y la unidad exterior. Suelen denominarse sistemas "Sistemas tipo split".

La unidad exterior, montada en una pared exterior o situada en un jardín o tejado, es la parte del equipo de aerotermia que contiene el compresor, el ventilador helicoidal, la placa de circuito y el intercambiador de calor. La unidad exterior comprime el refrigerante que extrae y emite calor o frío en la estancia hacia o desde su unidad interior asociada.

Por supuesto, además si estás renovando tu propiedad y estás cambiando a equipos de aerotermia renovables,  no solo aumentaras el valor de tu casi, también ayudarás al medioambien y a tu bolsillo. Los equipos de aerotermia pueden instalarse en casi cualquier vivienda. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos, sobre todo el aislamiento. Para que un equipo de aerotermia funcione con la máxima eficiencia, tu casa debe estar bien aislada para evitar que se escape el calor.

Un técnico de calefacción debidamente cualificado puede aconsejarte sobre el equipo de aerotermia a instalar y cómo debes acondicionar tu casa. Por ejemplo, mejorar el aislamiento de las paredes y del tejado. Hay que tener en cuenta la ubicación. La unidad exterior deberá instalarse en el exterior de tu vivienda y deberás estar en un lugar al que puedas acceder fácilmente cuando necesites limpiar la unidad, ajustar su configuración o realizar el mantenimiento del equipo de aerotermia.

Sí, un equipo de aerotermia tipo split (también conocido como "aire acondicionado") puede suministrar agua caliente sanitaria a tu hogar. Con la solución Multi+ de Daikin, la calefacción, el aire acondicionado y el agua caliente se suministran desde un único sistema. Conecta hasta tres unidades y un depósito de agua caliente sanitaria compatible con un depósito de 90 y 120 litros y una amplia gama de unidades interiores, lo que ofrece una flexibilidad inigualable.

Nuestra solución Multi+ incluye una pantalla intuitiva con texto completo en el depósito de agua caliente sanitaria para controlar y ajustar todas las configuraciones, incluida la programación y la temperatura del agua.

Los equipos de aerotermia tipo split de Daikin (también conocidos como "aires acondicionados") pueden aliviarte los sintomas de la alergia, ya que pueden capturar los alérgenos en el filtro del equipo de aerotermia y mejorar la calidad del aire que respiras. Nuestros equipos de aerotermia no sólo garantizan una temperatura cálida y fresca, sino que también eliminan los contaminantes, el polen y las partículas de tu espacio respiratorio.

Algunas unidades Daikin también están equipadas con un Flash Streamer y diferentes filtros como el filtro desodorizante de apatito de titanio o el filtro de eliminación de alérgenos de plata, que son capaces de reducir los contaminantes del aire de forma rápida y eficaz. Ponte en contacto con nosotros y te recomendaremos el equipo que mejor se adapta a tus necesidades.

¡No! Además, nuestras equipos de aerotermia (también conocidas como "aire acondicionados") pueden ayudar a reducir los síntomas de las alergias. Daikin integra múltiples filtros en todos sus equipos de aire acondicionado: los filtros desodorizantes de titanio, los filtros antialérgenos de plata y los flash streamers eliminan el polvo y capturan las bacterias. Con un mantenimiento adecuado del sistema de aire acondicionado, y siempre que se limpien con regularidad, estos filtros proporcionarán un aire más limpio y saludable para respirar.

Para que tu equipo de aerotermia funcione correctamente, es fundamental que el sistema esté bien instalado. Sólo un técnico autorizado debe realizar la instalación en un lugar adecuado. La superficie debe ser lo suficientemente firme como para soportar el peso y las vibraciones de la unidad, además,  debe haber suficiente espacio para el flujo de aire y para conectar las tuberías y los cables de alimentación. Las plantas o los arbustos que puedan estar cerca del equipo de aerotermia deben estar a una distancia mínima de un metro y deberán podarse con regularidad. El equipo también deberá estar instalado en un lugar de fácil acceso para las revisiones y otras tareas de mantenimiento general.

A menudo nos preguntan por qué no podemos poner el equipo de aerotermia en el interior. ¿No podrían colocarse en el desván o en la galería? La respuesta es no. Porque, al cabo de unas horas, el equipo de aerotermia habría extraído todo el calor del aire atrapado, convirtiendo así el espacio en un auténtico congelador. Por eso, los equipos de aerotermia necesitan tener acceso al aire exterior que fluye libremente.

Aconsejamos que un técnico cualificado realice una revisión una vez al año. El mantenimiento programado, las revisiones periódicas y la limpieza rutinaria del sistema prolongarán su vida útil y mantendrán su eficiencia energética.

Estos son algunos signos de que tu equipo de aerotermia tipo split (también conocido como "aire acondicionado") requiere un mantenimiento inmediato:

Si tu equipo de aire acondicionado hace más ruido de lo habitual, es posible que los filtros estén obstruidos. Limpia la unidad eliminando el polvo con un aspirador. Si el mismo ruido persiste o escuchas un gorgoteo, podría haber un problema mecánico. Deberás llamar a un técnico cualificado para que examine la unidad.