Saltar al contenido principal

Desde aires acondicionados split hasta sistemas centrales, este artículo te ayudará a tomar la decisión perfecta para mantener tu hogar fresco durante el verano en función de tus necesidades.

¡Llegó el verano y con él la búsqueda del aire acondicionado perfecto! Pero, ¿sabías que hay más tipos de aire acondicionado de los que imaginas? No te preocupes, aquí estamos para desglosar las opciones y ayudarte a encontrar tu pareja perfecta en el mundo del aire fresco.

Tipos de aire acondicionado y sus características

1. Aire Acondicionado Split

Este tipo de aire acondicionado compuesto de dos partes: una unidad interior que distribuye el aire frío y una unidad exterior que expulsa el calor. Este tipo de sistema es muy popular debido a su eficiencia, estética y capacidad de proporcionar confort tanto en el enfriamiento como en la calefacción del aire. 

Características:

  • Diseño elegante: La unidad interior suele tener un diseño moderno y discreto que se monta en la pared de la habitación. 

  • Funciones avanzadas: Puede incluir funciones como deshumidificación, purificación del aire, temporizador y control remoto.

  • Distribución de aire: Utiliza ventiladores para distribuir el aire frío o caliente de manera uniforme en la habitación. 

Ventajas:

  • Estos sistemas suelen ser más eficientes que las unidades de ventana, ayudando a reducir el consumo energético y las facturas de electricidad. 

  • Con el compresor situado en la unidad exterior, la operación dentro de la habitación es mucho más silenciosa.

  • Su diseño elegante y montaje en pared lo hace discreto y atractivo visualmente. 

Ideal para: 

  • Hogares modernos: Perfecto para quienes buscan una solución de climatización eficiente y estéticamente agradable. 

  • Oficinas y comercios: Ideales para entornos donde el silencio y el control preciso de la temperatura son importantes.

  • Espacios variados: Adecuado para habitaciones de todos los tamaños, desde dormitorios hasta salas de estar y oficinas. 

Daikin ofrece modelos split increíbles como el Daikin Emura, que combina eficiencia energética con un diseño moderno. Además, ha sido  elegido por los consumidores como “Producto del año 2024”.

2. Aire acondicionado multi-split 

Este tipo de sistemas de aire acondicionado es similar al anterior. La principal diferencia es que un aire acondicionado multi-split permite conectar varias unidades interiores a una sola unidad exterior. Este diseño es ideal para enfriar o calentar múltiples habitaciones de manera independiente, lo que ofrece una solución flexible y eficiente para espacios con diferentes necesidades de climatización.

Características:

  • Puede conectarse a varias unidades interiores, lo que permite climatizar múltiples áreas desde una única fuente.

  • Cada unidad interior puede ser controlada de manera independiente, permitiendo ajustar la temperatura y otras configuraciones según las necesidades específicas de cada habitación.

Ventajas:

  • Permite climatizar múltiples habitaciones con una sola unidad exterior, lo que es beneficioso para espacios con limitaciones de instalación exterior.

  • Los sistemas multi-split suelen ser muy eficientes energéticamente.

Ideal para: 

  • Residencias grandes: Perfecto para casas con múltiples habitaciones, donde se necesita un control individualizado de la temperatura.

  • Oficinas y edificios comerciales: Ideal para oficinas y espacios comerciales que requieren diferentes zonas de climatización con un control independiente.

  • Espacios con limitaciones exteriores: Adecuado para edificios o apartamentos donde el espacio para unidades exteriores es limitado.

Con los sistemas multi-split de Daikin podrás climatizar hasta 5 estancias instalando tan solo una unidad exterior. 

3. Aire acondicionado por conductos

Este es el rey de los sistemas de climatización. Un aire acondicionado por conductos es un sistema de climatización diseñado para enfriar y calentar una vivienda a través de una red de conductos. Este tipo de sistema es ideal para grandes espacios donde se necesita un control uniforme y eficiente de la temperatura. Aquí te explicamos en detalle qué es y cómo funciona:

Características:

  • Cobertura completa de la vivienda: Una red de conductos distribuye el aire frío (o caliente) por toda la vivienda, asegurando una temperatura uniforme en todas las habitaciones.

  • Control centralizado: Un termostato centralizado permite ajustar la temperatura deseada y controlar el sistema de manera eficiente.

  • Requiere instalación profesional.

Ventajas:

  • Los sistemas por conductos suelen ser muy eficientes en términos energéticos, especialmente si están bien mantenidos y diseñados adecuadamente para el espacio que necesitan climatizar. 

  • Proporciona una temperatura constante y uniforme en toda la vivienda, eliminando puntos calientes o fríos.

  • El sistema es mucho más silencioso al estar la máquina instalada en el falso techo.

  • Los componentes visibles son mínimos, ya que la mayor parte del sistema está oculta en el techo, lo que es estéticamente agradable.

Ideal para: 

  • Grandes viviendas y edificios: Perfecto para casas grandes, oficinas, edificios comerciales y cualquier espacio que requiera una solución de climatización integral.

  • Control centralizado: Ideal para quienes desean un control centralizado de la temperatura en toda la propiedad.

Si buscas un sistema central de alta calidad, la unidad de conductos de Daikin es una excelente opción. Este sistema permite controlar el clima de múltiples zonas de manera independiente.

¿Cuál es el mejor tipo para ti?

La elección del aire acondicionado ideal depende de tus necesidades y el tipo de vivienda:

  • Para apartamentos pequeños: Un aire acondicionado split puede ser la mejor elección.

  • Para una casa mediana: Un sistema multi-split es una excelente opción por su equilibrio entre eficiencia y estética.

  • Para grandes residencias: Un aire acondicionado central garantiza confort en cada rincón de tu hogar.

Ahora que conoces los diferentes tipos de aire acondicionado y sus características, estás listo para tomar una decisión informada. Recuerda considerar tus necesidades específicas, el tamaño de tu hogar y, por supuesto, tu presupuesto. Y si buscas opciones confiables y avanzadas, Daikin tiene una gama de productos que seguramente se adaptarán a tus requerimientos.

 

 

¿Tienes alguna duda o necesitas más información sobre algún modelo específico?

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.