Saltar al contenido principal

Información del producto

Funciones
calefacción, aire acondicionado y agua caliente
Dimensiones (hxwxd)
1650x595x625 mm (180L)
Presión acústica (unidad exterior)
43 dBA - 48 dBA
Etiqueta energética calefacción
hasta A+++
Temperatura del agua caliente sanitaria
hasta 65 °C.
Operación
hasta -28 °C

Ideal para sustitución de calderas

Al no depender del gas, Daikin Altherma 3 H HT F puede conectarse a emisores ya existentes como radiadores y proporcionar calefacción, aire acondicionado y agua caliente con una sola unidad, sin necesidad de obras adicionales.

Administración del sistema de calefacción, aire acondicionado y agua caliente, estés donde estés

Daikin Onecta te permite gestionar tu unidad desde tu smartphone o tablet, permitiéndote crear programas, hacer un seguimiento de tu uso y mucho más

Más información

Puedes recibir asesoramiento sobre qué tipo de equipo de aerotermia se adapta mejor a tu hogar de un instalador Daikin, del personal del establecimiento distribuidor del fabricante o consultando nuestro navegador de soluciones para uso residencial.

La mayoría de los equipos de aerotermia suelen incluir una unidad interior y otra exterior. Cada unidad produce sonido cuando está en funcionamiento; este sonido se mide generalmente en dBA y estos niveles oscilan en una escala de 0 dBA a 140 dBA.

Cuando consultes los niveles sonoros, también verás especificaciones sobre el nivel de potencia sonora y el nivel de presión sonora.

El nivel de potencia sonora es el nivel sonoro medido directamente en la fuente.

El nivel de presión sonora es el nivel de sonido medido a una distancia determinada (normalmente 1,5 - 2 metros) de la fuente.

Las unidades interiores de los equipos de aerotermia Daikin suelen producir un nivel de presión sonora de unos 30dBA, que es comparable al ruido que hace una persona susurrando.

Las unidades exteriores, al estar disponibles en una mayor variedad de tamaños, oscilan en niveles de presión sonora entre 40 dBA y 62 dBA, que son comparables a los sonidos de un piar de pájaros y de personas manteniendo una conversación, respectivamente.

Un instalador de equipos de aerotermia Daikin gestionará todo lo relacionado con el pedido, la entrega y la instalación de tu equipo de aerotermia.

La respuesta más sencilla es: depende. La instalación de un equipo de aerotermia implica algo más que una simple colocación de una unidad interior y una exterior, por lo tanto no hay un plazo fijo cuando se trata de la cantidad de tiempo que se tarda en instalar un equipo de aerotermia, ya que dependerá de una serie de factores diferentes, tales como:

  • Tipo de vivienda: Lo primero que se tendrá en cuenta es el tipo de vivienda en la que se instalará un equipo de aerotermia. ¿Se trata de una vivienda de nueva construcción o ya existente? En el caso de las viviendas de nueva construcción, la planificación debe tenerse en cuenta junto con todas las demás construcciones que se estén realizando. En el caso de las viviendas existentes, aspectos como si se utilizarán los emisores existentes o se sustituirán por otros nuevos influirán en el tiempo necesario.
  • Tipo de equipo de aerotermia: Dado que existe una gran variedad de equipos de aerotermia diferentes, cada una de ellas también tiene sus propios requisitos de tiempo para la instalación.
  • Obras adicionales : Tanto si instalas un equipo de aerotermia en una vivienda existente como en una de nueva construcción, puede que sea necesario realizar obras adicionales para asegurarte de que sacas el máximo partido a tu nuevo sistema. Esto podría incluir la instalación o sustitución de emisores (como radiadores), la optimización de tu aislamiento, etc.

El precio de la instalación de un equipo de aerotermia varía en función del tipo de equipo de aerotermia que elijas

Otros factores que pueden influir en el precio son las obras de reforma u obras extra (como el aislamiento) que haya que realizar, además del técnico instalador encargado. Los precios de los distintos instaladores variarán en función de sus conocimientos y experiencia.

En toda Europa, los distintos países tienen diferentes normativas e incentivos a nivel nacional y regional para fomentar la compra e instalación de equipos de aerotermia.

Como cada uno de ellos tiene sus propios planes y criterios de elegibilidad, te aconsejamos que consultes a tu instalador Daikin o la página web de tu gobierno para obtener más información.

Los equipos de aerotermia no requieren mucho mantenimiento. Te aconsejamos que conciertes una cita anual de mantenimiento con tu instalador para asegurarte de que tu equipo de aerotermia sigue funcionando de la manera más eficaz posible. Un servicio habitual incluiría una serie de comprobaciones estándar, así como una limpieza a fondo de la unidad y los filtros.

Te lo ponemos fácil con Stand by Me

Te permite acceder fácilmente a toda la información de tu producto: informes del historial de mantenimiento, recordatorios programados de mantenimiento para ti y tu instalador e información sobre tu garantía ampliada.

Ver más equipos de aerotermia Daikin Altherma

Un equipo de aerotermia de baja temperatura diseñado para viviendas, ya sea de nueva construcción o proyectos de reforma
Este equipo de aerotermia de alta temperatura, de pared, es el sustituto por excelencia de las calderas actuales ya que utiliza energía renovable.

Comparar modelos (1)

Comparar modelos