Saltar al contenido principal

Onecta

Aplicación Onecta

¿Qué incluye?
Instálate nuestra sencilla aplicación Onecta en tu teléfono para tener un control total de tu equipo, estés donde estés

Beneficios

Supervisa tu consumo de energía
Controles de voz con Amazon Alexa o Google Assistant
Control en varias estancias de diferentes viviendas
Supervisa la calidad del aire exterior y los niveles de polen
Comparte el acceso a la aplicación con familiares y amigos

Funciones

Control
Controla la climatización de tu hogar desde cualquier lugar, en cualquier momento.

Siempre en control desde cualquier lugar

Utiliza la aplicación Onecta* para disfrutar de un control absoluto de tu unidad, estés donde estés. El control de voz de Alexa o Google Home te permite realizar un uso manos libres.

*Las funciones de la aplicación pueden variar según la unidad.

Supervisa tu consumo de energía

Los gráficos y los iconos intuitivos te ayudan a ver dónde puedes ahorrar energía.

Hombre sentado en un sofá utilizando la app Onecta en su teléfono móvil

Más información

Si tienes un dispositivo Apple, visita la App Store o toca el icono de Google Play si tienes Android. Sólo tienes que pulsar "Buscar" y escribir Onecta para encontrar la aplicación; a continuación, pulsa en el icono para descargarla en tu dispositivo. Una vez instalado, abre la aplicación Onecta y listo.

¡No! Además, nuestros equipos de aerotermia (también conocidos como "aire acondicionado") pueden ayudar a reducir los síntomas de las alergias. Daikin integra múltiples filtros en todos sus equipos de aire acondicionado: los filtros desodorizantes de titanio, los filtros antialérgenos de plata y los flash streamers eliminan el polvo y capturan las bacterias. Con un mantenimiento adecuado del sistema de aire acondicionado, y siempre que se limpien con regularidad, estos filtros proporcionarán un aire más limpio y saludable para respirar.

Sí, los equipos de aerotermia pueden conectarse a radiadores antiguos o nuevos.

Si ya tienes radiadores en casa, los equipos de aerotermia de alta temperatura o los equipos de aerotermia híbridos (si vas a sustituir una caldera de gas) pueden conectarse fácilmente a ellos y utilizar las tuberías actuales sin necesidad de sustituir los radiadores ni realizar obras adicionales.

La vida útil habitual de un equipo de aerotermia suele ser de entre 15 y 20 años, aunque depende de varios factores. Por ejemplo, el mantenimiento. Aunque los equipos de aerotermia son una solución que requiere un bajo mantenimiento, una revisión anual por parte de tu instalador o socio de servicio te ayudará a maximizar su vida útil.

Sí, los equipos de aerotermia pueden utilizarse para enfriar, pero esto depende del tipo de emisores que tengas.

Por ejemplo, el emisor ideal para aire acondicionado con equipos de aerotermia de baja o alta temperatura es un convector de equipo de aerotermia (también conocido como "unidad fan coil"). Su funcionamiento es similar al de un radiador tradicional, con la ventaja añadida de que puede calentar y enfriar una estancia.

Algunos equipos de aerotermia híbridos pueden conectarse a equipos de aerotermia tipo split (también conocidos como "aires acondicionados"), que son otra solución popular de calefacción y aire acondicionado.

Establece horarios

Establece horarios para cambiar la temperatura y otros ajustes según tus necesidades. Bajar la temperatura ambiente antes de irte a dormir podría mejorar la calidad de tu sueño.

Siempre bajo control

Descárgate la aplicación gratuita Onecta ahora para controlar por completo tus productos Daikin

Descubre las unidades compatibles

Comprueba qué unidades pueden conectarse a la aplicación Onecta, garantizando así una experiencia práctica y sencilla.

Más mandos Daikin

Colores disponibles
Mando