Saltar al contenido principal

Información del producto

Funciones
calefacción y aire acondicionado
Dimensiones (hxwxd)
840x440x390 mm
Presión acústica (unidad exterior)
44 dBA - 50 dBA
Etiqueta energética calefacción
hasta A+++
Temperatura del agua caliente sanitaria
hasta 60 °C.
Operación
hasta -25 °C

Ideal para tu casa de nueva construcción

El Daikin Altherma 3 R W utiliza energía renovable y funciona con emisores modernos para una gestión completa del aire acondicionado y de la calefacción, y se conecta a depósitos de agua caliente.

Gestión de calefacción y aire acondicionado, estés donde estés

La aplicación Daikin Onecta te permite administrar tu unidad, crear programas y realizar un seguimiento del uso, directamente desde tu smartphone o tablet

Más información

Puedes recibir asesoramiento sobre qué tipo de equipo de aerotermia se adapta mejor a tu hogar de un instalador Daikin, del personal del establecimiento distribuidor del fabricante o consultando nuestro navegador de soluciones para uso residencial.

La mayoría de los equipos de aerotermia suelen incluir una unidad interior y otra exterior. Cada unidad produce sonido cuando está en funcionamiento; este sonido se mide generalmente en dBA y estos niveles oscilan en una escala de 0 dBA a 140 dBA.

Cuando consultes los niveles sonoros, también verás especificaciones sobre el nivel de potencia sonora y el nivel de presión sonora.

El nivel de potencia sonora es el nivel sonoro medido directamente en la fuente.

El nivel de presión sonora es el nivel de sonido medido a una distancia determinada (normalmente 1,5 - 2 metros) de la fuente.

Las unidades interiores de los equipos de aerotermia Daikin suelen producir un nivel de presión sonora de unos 30dBA, que es comparable al ruido que hace una persona susurrando.

Las unidades exteriores, al estar disponibles en una mayor variedad de tamaños, oscilan en niveles de presión sonora entre 40 dBA y 62 dBA, que son comparables a los sonidos de un piar de pájaros y de personas manteniendo una conversación, respectivamente.

Un instalador de equipos de aerotermia Daikin gestionará todo lo relacionado con el pedido, la entrega y la instalación de tu equipo de aerotermia.

Un instalador de equipos de aerotermia Daikin gestionará todo lo relacionado con el pedido, la entrega y la instalación de tu equipo de aerotermia.

El precio de la instalación de un equipo de aerotermia varía en función del tipo de equipo de aerotermia que elijas

Otros factores que pueden influir en el precio son las obras de reforma u obras extra (como el aislamiento) que haya que realizar, además del técnico instalador encargado. Los precios de los distintos instaladores variarán en función de sus conocimientos y experiencia.

En toda Europa, los distintos países tienen diferentes normativas e incentivos a nivel nacional y regional para fomentar la compra e instalación de equipos de aerotermia.

Como cada uno de ellos tiene sus propios planes y criterios de elegibilidad, te aconsejamos que consultes a tu instalador Daikin o la página web de tu gobierno para obtener más información.

Los equipos de aerotermia no requieren mucho mantenimiento. Te aconsejamos que conciertes una cita anual de mantenimiento con tu instalador para asegurarte de que tu equipo de aerotermia sigue funcionando de la manera más eficaz posible. Un servicio habitual incluiría una serie de comprobaciones estándar, así como una limpieza a fondo de la unidad y los filtros.

Te lo ponemos fácil con Stand by Me

Te permite acceder fácilmente a toda la información de tu producto: informes del historial de mantenimiento, recordatorios programados de mantenimiento para ti y tu instalador e información sobre tu garantía ampliada.

Ver más equipos de aerotermia aire-agua

Un equipo de aerotermia de baja temperatura diseñado para viviendas, ya sea de nueva construcción o proyectos de reforma
Un equipo de aerotermia de baja temperatura diseñado para satisfacer las necesidades de tu vivienda, ya sea de nueva construcción o proyectos de reforma

Comparar modelos (1)

Comparar modelos