Saltar al contenido principal

Atrapa el 99,98% de los contaminantes y partículas dañinas del aire gracias a los purificadores de aire Daikin con filtro HEPA electroestático.

Cuando hablamos del aire que respiramos, lo que no se ve tiene un gran impacto en nuestra salud. Nos referimos a esas pequeñas partículas en suspensión que flotan en el aire de nuestras viviendas, oficinas o en cualquier espacio interior. Motas de polvo, alérgenos, contaminantes o virus que respiramos constantemente y que son perjudiciales para nosotros.

Por suerte, nuestros purificadores de aire están equipados con el filtro HEPA electrostático, la tecnología necesaria para hacer frente a este problema. El filtro High Efficiency Particle Arresting (HEPA) -o recogedor de partículas de alta eficiencia, en español- es capaz de eliminar hasta las partículas más pequeñas del aire, para mejorar su calidad y ofrecer un aire limpio y fresco.

Captura el 99,98% de las partículas, incluso las más pequeñas

  • Olvídate de los ácaros, el polen y otras sustancias que te hacen sufrir los síntomas de la alergia en tu día a día. 

  • Despídete del polvo en suspensión que ves en el aire de tu hogar. Por muy pequeña que sea la mota, el filtro HEPA la atrapará. 

  • Disfruta de tu mascota sin que su olor se quede en el ambiente, en tu ropa o en los muebles. 

  • Cuida de la salud de tu familia eliminando los virus y otros contaminantes del aire interior de tu vivienda. 

Filtro HEPA de alto rendimiento atrapa pequeñas partículas de polvo

Captura el 99,98% de las partículas con un tamaño de entre 0,1 μm y 2,5 μm.

El filtro captura las partículas de polvo eficazmente por medio de fuerzas electrostáticas. No se obstruye, en comparación con los filtros HEPA no electroestáticos, que retienen las partículas únicamente en función del grosor de la malla.

Por consiguiente, por el filtro pasa una mayor cantidad de aire y se purifica una mayor cantidad de aire que con otras tecnologías.

¿Cómo funciona el filtro HEPA electroestático de Daikin?

El filtro HEPA retiene el polvo eficazmente por medio de fuerzas electrostáticas. La propia fibra del filtro se carga con electricidad estática y captura las partículas. No se obstruye tan fácilmente como los filtros HEPA no electroestáticos, que retienen las partículas únicamente en función del grosor de la malla.

De esta forma, por el filtro pasa una mayor cantidad de aire. Lo que se traduce en resultados máximos de purificación de aire. Además, la tecnología electroestática garantiza un menor tiempo de sustitución, con una durabilidad estimada de hasta 10 años.

  • EFICIENCIA. Captura y limpia el aire de virus, alérgenos y cualquier contaminante.
  • DURABILIDAD. Hasta 10 años de resultados excelentes.
  • LIMPIEZA EXHAUSTIVA. Captura el 99,98% de las partículas con un tamaño de entre 0,1 μm y 2,5 μm

Diferencias entre un Filtro HEPA electroestático y no electroestático

Purificadores de aire con Filtro Hepa

Filtro cargado electroestáticamente

Captura el 99,97% de las partículas, incluso las de un tamaño de tan solo 0,3 μm.

La propia fibra del filtro se carga con electricidad estática y captura las partículas eficazmente.

No se obstruye con facilidad, de ahí la menor pérdida de presión.

Filtro electroestáticamente neutro

Dado que atrapa las partículas únicamente en función del tamaño de la malla, es necesario fabricar una malla más fina, que se obstruye más fácilmente y provoca pérdidas de presión.

Gama de purificadores de Daikin con filtro HEPA

Conjunto de purificador de aire
Purificador de aire
Purificador de aire
Purificador de aire

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Dale un nuevo aire a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.

Purificadores y calidad del aire Daikin, la salud que respirar en tu hogar

La tecnología de calidad del aire Daikin elimina hasta el 99,98% de las partículas dañinas y mantiene el aire de tu hogar limpio, fresco y saludable. Te presentamos las mejores soluciones purificadoras de aire para tu hogar para cuidar de quienes más te importan.