Saltar al contenido principal

Sabemos que adoras a tu mascota. Pero seamos sinceros, a veces pueden ser pequeñas fábricas de olores no tan agradables e incluso causar algunas alergias. ¿La solución? Un purificador de aire es justo lo que necesitas para mantener tu hogar fresco y saludable.

En la vida de cada amante de las mascotas, hay un momento en el que se da cuenta de que su hogar ha empezado a oler... bueno, como una casa de mascotas. Aunque amamos a nuestros amigos de cuatro patas, el olor que dejan atrás puede ser menos que agradable. Pero ¿qué puedes hacer para combatir estos olores indeseables? Aquí es donde entra en juego un purificador de aire. Los purificadores de aire son una herramienta esencial para mantener su hogar fresco y libre de olores, especialmente cuando se trata de eliminar los olores de las mascotas.

 

Gama de purificadores de aire Daikin

Conjunto de purificador de aire
Purificador de aire
Purificador de aire
Purificador de aire

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Tecnología de calidad del aire: elimina olores de tu mascota

La tecnología Streamer, desarrollada por Daikin en 2004, realiza una descomposición oxidativa de sustancias nocivas, malos olores y cualquier contaminante presente en el aire de cualquier estancia. Supone una herramienta indispensable para limpiar el aire de sustancias u olores procedentes de nuestras mascotas.

Unidad Streamer

Está la unidad Streamer, que emite electrones a alta velocidad que colisionan y se fusionan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno presentes en el aire, provocando la aparición de nuevos elementos capaces de desactivar las sustancias nocivas.

Filtro HEPA

Una vez desactivados, estos contaminantes quedan atrapados en el filtro HEPA electrostático.

Filtro de iones de plasma

Y, por otro lado, está la unidad de generación de iones de plasma activo, que proporciona más poder de limpieza al aire purificado ayudando a eliminar olores fuertes de la estancia e incluso de cortinas y alfombras.

Filtro desodorizante

Además, los purificadores de aire Daikin cuentan con el filtro desodorizante de apatito de titanio, que contribuye a la descomposición de olores como, por ejemplo, el tabaco y los animales domésticos.

Dale un nuevo aire a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.

Purificadores y calidad del aire Daikin, la salud que respirar en tu hogar

La tecnología de calidad del aire Daikin elimina hasta el 99,98% de las partículas dañinas y mantiene el aire de tu hogar limpio, fresco y saludable. Te presentamos las mejores soluciones purificadoras de aire para tu hogar para cuidar de quienes más te importan.