Saltar al contenido principal

Olvídate de ese incómodo aire cargado de alérgenos, polvo y virus que te encuentras al abrir la puerta de tu casa. Elige el purificador de aire Daikin que mejor se adapte a tu vida y tu vivienda.

  • Limpia el aire de tu hogar liberándolo de cualquier contaminante
    illustration placeholder
  • Vida útil de 10 años del filtro líder en el mercado
    illustration placeholder
  • Silencioso, olvidarás que está funcionando
  • Con certificado de efectividad y eficiencia energética

Descubre nuestros purificadores de aire más populares

Conjunto de purificador de aire
Purificador de aire
Purificador de aire
Purificador de aire

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Limpieza exhaustiva del aire gracias al purificador de aire con filtro HEPA de Daikin

Los purificadores de aire Daikin con filtro HEPA electroestático atrapan el 99,98% de los contaminantes y partículas dañinas del aire.

Purificador de aire para alergias

El purificador de aire de Daikin captura y elimina los alérgenos del aire mejorando los síntomas de la alergia. Polen, ácaros, polvo, caspa de mascotas… todo esto y mucho más puede desaparecer hoy del ambiente de tu hogar. 

Más información sobre los purificadores de aire

¿Cuál es la función de un purificador de aire?

Un purificador de aire puede eliminar contaminantes, alérgenos y otros contaminantes del aire. Mediante una combinación de tecnologías como filtros HEPA electrostáticos, filtros de carbón activo e ionizadores, los purificadores de aire ayudan a capturar y neutralizar los contaminantes, lo que hace que el aire que respiras sea considerablemente más limpio.

Los beneficios de usar un purificador de aire

Hay muchas ventajas de tener un purificador de aire en casa o en la oficina, entre ellas:

- Mejorar la calidad del aire interior mediante la eliminación de contaminantes como polvo, polen, caspa de mascotas, esporas de moho y humo del aire.

- Reducir las alergias y los síntomas del asma al eliminar los alérgenos del aire.

- Reducir olores como humo, olores de cocina y productos químicos mediante el uso de filtros de carbón activo y otras tecnologías de purificación.

- Mejorar el sueño es uno de los principales beneficios de un purificador de aire. Crea un entorno para dormir más limpio y cómodo al eliminar los contaminantes y los alérgenos del aire.

- Crear un espacio de vida o de trabajo más cómodo y agradable mediante la eliminación de contaminantes y alérgenos del aire.

Hay varias señales que pueden indicar que tu hogar u oficina podría beneficiarse de un purificador de aire:

  • Síntomas como dolores de cabeza, estornudos o tos pueden estar relacionados con la mala calidad del aire
  • Una acumulación de polvo, moho u otros contaminantes en tu hogar
  • Partículas de polvo de una casa u oficina recientemente renovadas o de muebles nuevos
  • Olores desagradables como humo, productos químicos para cocinar o limpiar o el olor a fuego abierto
  • Necesidad de aliviar alergias o asma
  • Altos niveles de contaminación del aire de un entorno urbano de alta densidad
  • Necesidad de eliminar la caspa de las mascotas y otros alérgenos del aire

Los purificadores de aire de Daikin tienen filtros HEPA electrostáticos de alta eficiencia, que están diseñados para eliminar del aire el 99,97% de un tamaño de hasta 0,3 micras, incluidos los alérgenos comunes como el polvo, el polen y la caspa de las mascotas.

Eliminar estas pequeñas partículas y alérgenos mejorará la calidad del aire y reducirá los síntomas de alergias y del asma.

Los purificadores de aire pueden filtrar el olor a humo y las partículas nocivas de los cigarrillos mediante el uso de una combinación de tecnologías, como filtros HEPA electrostáticos de alta eficiencia y filtros de carbón activo.

Los filtros absorbentes de partículas de alta eficiencia han sido diseñados para eliminar del aire el 99,97% de las partículas de hasta 0,3 micras, incluido el humo, el alquitrán y la nicotina. Los purificadores de aire con filtros de olores eliminan los compuestos orgánicos volátiles (COV), como los olores a humo y los productos químicos del aire, absorbiéndolos y neutralizándolos.

Si vas a adquirir un purificador de aire por razones de salud y para eliminar el humo, escoge un filtro HEPA y una clasificación CADR (tasa de suministro de aire limpio). Cuanto mayor sea la clasificación, más eficiente será el purificador de aire para eliminar el humo, el polvo y el polen del aire.

La filtración HEPA es un sistema de filtro de aire de partículas de alta eficiencia que está diseñado para atrapar partículas finas de polvo. Las investigaciones muestran que eliminan el 99% de las partículas de entre 0,1 μm y 2,5 μm de tamaño.

¿Cómo funciona el filtro HEPA?

El filtro HEPA electrostático de Daikin recoge el polvo de manera eficiente utilizando fuerzas electrostáticas, por lo que no suele obstruirse.

¿Cuáles son las ventajas de un purificador de aire HEPA?

Un purificador de aire con filtración HEPA puede purificar una mayor cantidad de aire.

A diferencia de algunos filtros que usan malla fina, el HEPA no se obstruye con el polvo, y puede recolectar partículas más pequeñas.

Entre los beneficios se incluyen una mejor calidad del aire ya que el purificador de aire HEPA elimina una amplia gama de contaminantes y alérgenos y puede reducir los síntomas de las alergias y el asma.

Los filtros HEPA suelen durar más que otros tipos de filtros, lo que los convierte en una opción rentable a largo plazo. El filtro Daikin tiene una vida útil de 10 años.